C175-20(60 Hz) | 3,150~4,000 kW(4MW)ディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C175-20(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
4,000(ファンなし)/3,900/3,620(ファンなし)/3,500 ekW
4,000(ファンなし)/3,900/3,620(ファンなし)/3,500 ekW
主要電力定格
3,600(ファンなし)/3,500/3,300(ファンなし)/3,180 ekW
3,600(ファンなし)/3,500/3,300(ファンなし)/3,180 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 2
低燃費、Tier 2

概要

3,150~4,000 ekWディーゼル発電装置

3,150~4,000 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社のC175-20ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、米国EPA据置き型緊急時使用のみの低燃費認定を受けています。

利点

1,000時間 20,000,000 動作時間

世界各地の拠点

1,000時間 3000 単位

現場で

最高等級 Tier 4 製品

市場で提供

製品仕様 C175-20(60 Hz)

予備電力定格 4,000(ファンなし)/3,900/3,620(ファンなし)/3,500 ekW 4,000(ファンなし)/3,900/3,620(ファンなし)/3,500 ekW
主要電力定格 3,600(ファンなし)/3,500/3,300(ファンなし)/3,180 ekW 3,600(ファンなし)/3,500/3,300(ファンなし)/3,180 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 2 低燃費、Tier 2
電圧 480~13,800 V 480~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 4,000 ekW 4,000 ekW
最低定格 3,150 ekW 3,150 ekW
エンジンモデル C175-20 SCAC、V型20気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C175-20 SCAC、V型20気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.89 in 175 mm
行程 8.66 in 220 mm
総行程容積(排気量) 6456.31 in³ 105.8 B
圧縮比 15.3:1 15.3:1
吸気方式 ターボアフタクーラ式 ターボアフタクーラ式
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
長さ - 最小 261.5 in 6642.8 mm
長さ - 最大 330.6 in 8397 mm
幅 - 最小 85.4 in 2170.2 mm
幅 - 最大 127.7 in 3244 mm
高さ - 最小 87.6 in 2224.3 mm
高さ - 最大 150.7 in 3827 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 55100 lb 25000 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 66200 lb 30000 kg

C175-20(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナキャニスタ(サービスインジケータ付き)4個。

コントロールパネル

  • 24 VDC動作
  • プログラム可能なリレー入力4個
  • プログラム可能なリレー出力4個
  • アラーム確認
  • A(位相別および平均)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 冷却水温度
  • DC電圧
  • デジタルインジケータ
  • Cat ECS 100
  • 非常停止
  • 非常停止押しボタン
  • エンジン冷却タイマ
  • エンジンサイクルクランク
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 周波数(Hz)
  • クーラント温度の上昇
  • ランプテスト
  • クーラントレベル低下
  • 油圧低下
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 動作時間
  • オーバースピード
  • RPM
  • 速度調整
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • V(L-LおよびL-N)
  • 壁面取付けコントロール:
  • 警告/シャットダウンインジケータ

冷却系統

  • ACインレット: 6 in ANSI / ACアウトレット: 3~1/2 in ANSI
  • クーラントセンサ
  • JWインレット: 6 in ANSI / JWアウトレット: 5 in Catフランジ
  • SCACクーリング

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • デュアルANSI 18 in/DIN 450フランジ。組込みなしで出荷。取付けからサポートが必要。

燃料系統

  • 10ミクロンスピンオン式
  • 4ミクロンスピンオン式
  • エンジン取付けフィルタ3個
  • フィルタ3個
  • プライマリ燃料フィルタウォータ/燃料/ウォータセパレータ
  • セカンダリ/ターシャリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 三相ブラシレス
  • 三相電圧センシング
  • 6リード
  • 結露防止スペースヒータ
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 成形巻線
  • IECプラチナステータRTD
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 無効ドループ機能
  • RFIサプレッション
  • 右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 突極
  • 電圧レギュレータ

制御システム

  • ADEM A4
  • 冗長シャットダウン(2重の回転数センシングシステムにより過回転保護)

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • 潤滑油
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電機
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • バッテリとバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • デュアル24 V電気スタータモータ

ゼネラル

  • 塗装 - 高光沢ブラックレール付きのCaterpillarイエロー
  • 右側整備
  • SAE標準回転

C175-20(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ

コントロールパネル

  • EMCP 4.4
  • コントローラ、MV、HV電力接続位置
  • コントローラ電圧および電流センシンググループ
  • 非常停止
  • 発電機ハーネス
  • 発電装置温度監視
  • 相互接続ハーネス
  • 負荷共有モジュール
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • 速度調整
  • 盗難防止パネルドア
  • 通知装置モジュール
  • カスタマインターフェイスオプション

冷却系統

  • 燃料クーラ
  • パッケージ取付けラジエータ
  • リモートラジエータ

クランクケースシステム

  • クランクケース換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

排気システム

  • 排気コレクタ/マニホールド
  • フロントハウジング - 主要電源または常時電源
  • フロントハウジング - 予備電源またはミッションクリティカル
  • マフラ(15、25、34 dBAサイレンサ)

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)

発電装置およびアタッチメント

  • ディファレンシャル変流器
  • 発電装置エアクリーナ
  • 中電圧 - 3,000フレーム - 60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • スペースヒータ用サーモスタット

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • ドレーングループオイルパン
  • 電動予潤滑ポンプ
  • 潤滑油ヒータ
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ - 出荷時組込みなし
  • ラバー防振マウント
  • スプリング式線形振動アイソレータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

特別試験/レポート

  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 発電装置試験レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 特別試験料金 - 英語のみ
  • 標準エンジン試験料金
  • 標準発電装置TVA(ねじれ振動分析)レポート

始動/充電システム

  • 20 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 24 Vスタータモータ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 50 Aバッテリ充電器
  • 空気圧レギュレータ
  • エアスタータモータ
  • 充電オルタネータ - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータ位置カバー

ゼネラル

  • バーリンググループ:
  • コントロールGP - 空気駆動バーグループ
  • エンジン空気駆動式
  • エンジンベアリンググループ
  • 手動
  • 特殊塗装 - 3500

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C175-20(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C175-20ディーゼル発電装置

C175-20ディーゼル発電装置、右正面図

C175-20ディーゼル発電装置、左正面図

C175-20ディーゼル発電装置、左後面図

C175-20ディーゼル発電装置
C175-20ディーゼル発電装置、右正面図
C175-20ディーゼル発電装置、左正面図
C175-20ディーゼル発電装置、左後面図

C175発電装置

C175発電装置

360 View