C13(60 Hz) | 320 ~ 400 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C13(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
400 ekW
400 ekW
最低定格
320 ekW
320 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

320 ~ 400 ekWディーゼル発電装置

C13ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源に対応するように開発されました。各発電装置は60 Hzで320 ~ 400 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。C13発電装置は、低燃費排出ガス/燃料戦略に認定されています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

製品仕様 C13(60 Hz)

最高定格 400 ekW 400 ekW
最低定格 320 ekW 320 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.12 in 130 mm
行程 6.18 in 157 mm
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 186.7 in 4743 mm
幅 - 最大 79.3 in 2014 mm
高さ - 最大 84 in 2133 mm

C13(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア
  • エアクリーナ(使い捨てペーパーフィルタ装着のライトデューティ)
  • ターボチャージャ

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

発電機およびアタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • パワーセンター、IP22
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

パッケージ発電装置

  • サービスインジケータ
  • ラジエータパッケージマウント
  • 冷却水レベル低下センサ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • 使い捨てエアフィルタ

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンバルブ
  • オイルクーラ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング装置と、冷却水ラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C13(60 Hz) オプション装備品

欧州認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • CISグローバル認証

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • パワーターミナルストリップ
  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • 3極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動

コントロールパネル

  • GCCP 1.4
  • ローカルアラームモジュール: ローカル通知装置
  • ボルトフリー接点
  • コントロールパネル保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡 - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • リモート通知装置モジュール

冷却系統

  • ストーンガード
  • ラジエータダクトフランジ
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • 8 inフレキシブル排気フィッティング
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • マフラ - イン側/アウト側
  • 10、25、35 dBAの防音性能

燃料系統

  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 一体型二重壁燃料タンクベース
  • 燃料供給システム制御

発電機およびアタッチメント

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • LCフレーム発電装置
  • LC CIP発電機
  • AフレームCIP発電機
  • Aフレーム大型発電機
  • 侵入に対する保護
  • スペースヒータ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C13(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C 13ディーゼル発電機(フロント右側)

C 13ディーゼル発電機(フロント左側)

C 13ディーゼル発電機(リア右側)

C 13ディーゼル発電機(リア左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C 13ディーゼル発電機(フロント右側)
C 13ディーゼル発電機(フロント左側)
C 13ディーゼル発電機(リア右側)
C 13ディーゼル発電機(リア左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View