アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz)|1,000~1,400 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,400/1,250 kVA
1,400/1,250 kVA
主要電力定格
1,275/1,150 kVA
1,275/1,150 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,000~1,400 kVAディーゼル発電装置

1,000~1,400 kVA(50 Hz時)の電力を高い信頼性で発電する当社の3512ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

最適化により 6% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz)

予備電力定格 1,400/1,250 kVA 1,400/1,250 kVA
主要電力定格 1,275/1,150 kVA 1,275/1,150 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,400 kVA 1,400 kVA
最低定格 1,000 kVA 1,000 kVA
エンジンモデル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512 TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 13.5:1 13.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最小 203.5 in 5165 mm
長さ - 最大 207.5 in 5269 mm
幅 - 最大 79.3 in 2015 mm
高さ - 最大 92 in 2336 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 22540 lb 10224 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 23060 lb 10460 kg

アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • オーバースピード
  • クーラントレベル低下
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • A(位相別および平均)
  • 24 VDC動作
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 速度調整
  • DC電圧
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 油圧低下
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • V(L-LおよびL-N)
  • 非常停止
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 冷却水温度
  • 逆出力(kW)(32)
  • kVAr-hr(合計)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 冷却水温度上昇
  • エンジン冷却タイマ
  • EMCP 4.2コントローラには以下が装備されています。
  • エンジンサイクルクランク
  • kW(位相別、平均、%)
  • ランプテスト
  • 発電機位相順序
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 動作時間
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 非常停止押しボタン
  • RPM
  • 周波数(Hz)
  • 冷却水温度低下
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • アラーム確認
  • kW-hr(合計)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 力率(位相別および平均)
  • 過電流(50/51)
  • デジタル表示:
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 通信:
  • コントロール:
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • クーラントレベル低下
  • 通信
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • コントロール:
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 冷却水温度低下
  • EMCP 4.2コントローラには以下が装備されています。
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • kW-hr(合計)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 環境シールドフロントフェイス
  • RPM
  • デジタル表示:
  • 非常停止
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • kVA(位相別、平均、%)
  • アラーム確認
  • kVAr-hr(合計)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • kW(位相別、平均、%)
  • エンジン冷却タイマ
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • EMCP4.2コントロールには以下を含む: 非常停止押しボタン
  • 油圧低下
  • 24 VDC動作
  • V(L-LおよびL-N)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 過電流(50/51)
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 発電機位相順序
  • 動作時間
  • 冷却水温度上昇
  • オーバースピード
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 周波数(Hz)
  • 冷却水温度
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • ランプテスト
  • 力率(位相別および平均)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 速度調整
  • A(位相別および平均)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • DC電圧
  • エンジンサイクルクランク

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • JWAC
  • ファンおよびベルトガード
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • JWAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

発電装置およびアタッチメント

  • 三相ブラシレス、突極
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • RFIサプレッション
  • 三相電圧センシング
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 発電装置パッケージ同梱品: レギュレータ(CDVR)
  • KVAR/PFモード
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • コイル温度検出器
  • 無効ドループ機能
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • LV
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • 6リード
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 三相ブラシレス、突極
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • KVAR/PFモード
  • 三相電圧センシング
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、コイル温度検出器装備
  • LV
  • 6リード
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 無効ドループ機能
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • ランダム巻線
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 発電装置パッケージ同梱品: レギュレータ(CDVR)
  • RFIサプレッション

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機
  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • RHサービス
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • SAE標準回転

アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz) オプション装備品

エンジンオプション

  • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)
  • マフラ: [ ] 工業グレード
  • バッテリ充電器: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
  • 始動補助装置: [ ] 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ

エアインレットシステム

  • エアインレット保護
  • リモートエアインレットアダプタ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • エアインレット保護
  • リモートエアインレットアダプタ

サーキットブレーカ

  • バスバー接続
  • コントロールパッケージ - エンクロージャ
  • EMAXサーキットブレーカ
  • オプションのバスバー電源接続
  • センターポストバスバー
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • EMAXブレーカ接続
  • ケーブル差込み口オプション
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ブレーカハーネス
  • EMAXブレーカ接続
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • コントロールパッケージ - エンクロージャ
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ケーブル差込み口オプション
  • オプションのバスバー電源接続
  • バスバー接続
  • ブレーカハーネス
  • EMAXサーキットブレーカ

コントロールシステム

  • コントローラ: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム

オルタネータ

  • 温度上昇(外気温40 °C超): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

コントロールパネル

  • 補助ボックス
  • 発電装置温度監視
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • ユーザー接続取付け位置
  • カスタマインターフェイスオプション
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • ローカルPC監視
  • 通知装置モジュール
  • ガバナ
  • 接地(自動選択)
  • 盗難防止パネルドア
  • リモート回転数調整
  • ガバナ
  • ローカルPC監視
  • 接地(自動選択)
  • 補助ボックス
  • 盗難防止パネルドア
  • リモート回転数調整
  • カスタマインターフェイスオプション
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • ユーザー接続取付け位置
  • 発電装置温度監視
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4.4

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプションのラジエータアレンジメント
  • 熱交換器
  • オプションのラジエータアレンジメント
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 熱交換器

電力遮断

  • 電力遮断: [ ] バスバー [ ] サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A
  • サーキットブレーカの作動: [ ] 電動
  • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)

  • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年

欧州における認定

  • 欧州連合認定
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク
  • EU適合宣言書
  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク
  • 欧州連合認定
  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)
  • EU適合宣言書

排気システム

  • 壁貫通取付けキット
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ取付けキット
  • 壁貫通取付けキット
  • マフラ取付けキット
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • スペースヒータ
  • 発電機の変換
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、内部励起(IE)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 発電機の変換
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、内部励起(IE)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石励磁(PMG)、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • スペースヒータ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 手動予潤滑排出ポンプ
  • オイルレベルReg-1浅型パン
  • 電動予潤滑ポンプ
  • 手動予潤滑排出ポンプ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • IBC耐震認証
  • PGS試験レポート(0.80力率)
  • ニュートラル接地 - LV
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ニュートラル接地接続
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ニュートラル接地 - LV
  • ニュートラル接地接続
  • IBC耐震認証
  • PGS試験レポート(0.80力率)

始動/充電システム

  • エーテル始動補助装置
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 大型バッテリセット
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • エーテル始動補助装置
  • 大型バッテリセット
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 20 Aバッテリ充電器

ゼネラル

  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • UL 2200パッケージ
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • エンジンベアリンググループ
  • エンジンベアリンググループ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3512(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

アップグレード可能パッケージ式3512A(50 Hz)

3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ

3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ

3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ

アップグレード可能パッケージ式3512A(50 Hz)
3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ
3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ
3512(50 Hz)アップグレード可能パッケージ

360 View