発電装置の仕様
ガススタンバイ定格 | 1,000 ekW(0.8 pf) 1,000 ekW(0.8 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用) 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用) |
RPM | 1,800 rpm 1,800 rpm |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
圧縮比 | 9.7 9.7 |
総行程容積(排気量) | 3173 in³ 52 l |
重要な仕様
Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。
最先端のEPA認定(非常用以外、UL2200、UL1446など)
業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠
緊急時にシステム全体の負荷を受けることができます。
ガススタンバイ定格 | 1,000 ekW(0.8 pf) 1,000 ekW(0.8 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用) 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用) |
RPM | 1,800 rpm 1,800 rpm |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
圧縮比 | 9.7 9.7 |
総行程容積(排気量) | 3173 in³ 52 l |
エンジンモデル | G3512 G3512 |
総行程容積(排気量) | 3173 in³ 52 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 7.5 in 190 mm |
長さ | 205.7 in 5224 mm |
幅 | 90 in 2286 mm |
高さ | 99.4 in 2525 mm |
質量 | 27500 lb 12500 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較