C3.3(60 Hz) | 27 ~ 60 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C3.3(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
60 ekW
60 ekW
最低定格
27 ekW
27 ekW
排出ガス/燃料戦略
EU Stage II & R96/EUIIIa
EU Stage II & R96/EUIIIa

概要

27 ~ 60 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで27.0 ~ 60.0 ekWの電力を高い信頼性で生産するC3.3ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC3.3発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C3.3(60 Hz)

最高定格 60 ekW 60 ekW
最低定格 27 ekW 27 ekW
排出ガス/燃料戦略 EU Stage II & R96/EUIIIa EU Stage II & R96/EUIIIa
電圧 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C3.3 Cat® C3.3
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 201.4 in³ 3.3 l
圧縮比 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 43.9 in 1115 mm
幅 - 最大 38.2 in 970 mm
高さ - 最大 53.6 in 1361 mm

C3.3(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ(顧客使用、組込みなしで出荷)

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製

発電機および発電機アタッチメント

  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • IP23保護
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 12リード
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル

制御システム

  • 機械式制御システム - モデルにより異なる
  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • リフティング用装備とクーラント終端点を含む
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C3.3(60 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • LCフレームオルタネータ
  • 結露防止ヒータ
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LCフレームオルタネータ、沿岸部向け保護
  • Rフレーム補助巻線

オルタネータ

  • オルタネータ取外しオプション

サーキットブレーカ

  • 4極サーキットブレーカ( ~ 250 A)
  • パッドロック式ブレーカ機器

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

コントロールパネルのオプション

  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • ボルトフリー接点
  • 接地漏電(2線のみ)
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • 電圧調整ポテンショメータ
  • バッテリ充電器
  • コントロールパネルヒータ
  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • パネル取付けの音声アラーム
  • 非常停止、キー付き

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 低冷却水温度アラーム

認証

  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)
  • CISグローバル認証

エンクロージャ

  • エンクロージャソケットCEE
  • ソケットブランキングプレート
  • 防音仕様レベル1エンクロージャ(GALV)
  • 防音仕様レベル2エンクロージャCE
  • レンタルパック(CAEのみ)

燃料系統

  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム
  • オープンセット用コンパクトスキッドベース
  • 燃料レベル低下アラーム
  • バンド燃料タンク
  • オープンセットナロー幅タンクベース

取付けオプション

  • サイレンサ取付けキット
  • 取外し式バッテリ
  • 電子制御ガバナ
  • 住宅街用サイレンサ
  • 外部1点式リフト - エンクロージャ

特別梱包検査

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ
  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C3.3(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C3.3開放型装置(リア右側)

C3.3開放型装置(リア左側)

C3.3

C3.3開放型装置

C3.3エンクロージャ

C3.3エンクロージャ

C3.3開放型装置(リア右側)
C3.3開放型装置(リア左側)
C3.3
C3.3開放型装置
C3.3エンクロージャ
C3.3エンクロージャ

360 View
360 View