C32 910 kVA ~ 1,500 kVA

ディーゼル発電装置 C32(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,500 kVA
1,500 kVA
最低定格
910 kVA
910 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

910 ~ 1,500 kVAディーゼル発電装置

910 ~ 1,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。当社のC32発電装置はニーズに合わせて製造されるため、お客様は独自の装置を構成できます。

利点

最大で 8% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

重量を 31% 削減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 C32(50 Hz)

最高定格 1,500 kVA 1,500 kVA
最低定格 910 kVA 910 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 400 ~ 3,300 V 400 ~ 3,300 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 164 in 4165 mm
長さ - 最大 176.6 in 4485 mm
幅 - 最小 66.3 in 1684 mm
幅 - 最大 87.8 in 2228 mm
高さ - 最小 85.1 in 2162 mm
高さ - 最大 86.4 in 2194 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 14700 lb 6668 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 17855 lb 8099 kg

C32(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2B
  • 警告による運転停止
  • コントロール機能
  • 通信
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • デジタルインジケータ

冷却系統

  • ラジエータファンとファンドライブ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ATAAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファンおよびベルトガード
  • 冷却水レベル低下センサ

排気

  • 排気マニホールド - 乾式
  • 内径203 mm(8 in)ラウンドフランジ付きアウトレット

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置およびアタッチメント

  • 6リード
  • 突極
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 受動的ドループ
  • 三相ブラシレス
  • コイル温度検出器
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • IEC標準穴パターン
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)

制御システム

  • ADEM(tm)A4

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油

電力遮断

  • バスバー

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE
  • SAE標準回転
  • RHサービス

C32(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 標準エアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカワイヤリンググループ
  • エンクロージャ - コントロールパッケージ
  • シュラウド
  • 電源接続カバー
  • 1,600、2,000、2,500および3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • ケーブルサポート
  • 400、800、1,200、1,600、2,000、2,500、3,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 800、1,600、2,000、2,500および3,200 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ

コントロールパネル

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

冷却系統

  • 高外気温用ラジエータ
  • エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータダクトフランジ
  • 標準ラジエータ
  • 認証取得済みのラジエータ

エンクロージャ

  • カラーオプション
  • 寒冷地用バンドル
  • DC照明パッケージ
  • 防音仕様エンクロージャ
  • プレミアム防音仕様エンクロージャ
  • エンクロージャ燃料タンクオプション
  • エンクロージャルーバ - 固定および電動
  • ACパネル、アウトレット、ライト
  • パネルブラケット

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • 壁貫通排気取付けキット
  • エルボ取付けキット
  • マフラ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • ガードおよびシールドシステム
  • フランジ
  • C32エンジンはすべて203 mm(8 in)排気アウトレット装備

発電機およびアタッチメント

  • 中電圧発電装置
  • 低電圧発電装置

潤滑システム

  • 予潤滑手動排出ポンプ
  • オイルパン
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 取付けベース形式
  • 標準パッケージのアイソレータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

電源接続

  • 低電圧接続ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー

始動/充電システム

  • スタータモータ - 標準/ヘビーデューティ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 10 Aエンクロージャバッテリ充電器
  • 標準の24 V開放型パッケージバッテリセット - 乾式
  • 20 Aバッテリ充電器
  • スペースヒータ

特別試験/レポート

  • IBC耐震認証
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 標準エンジン試験
  • 標準発電装置ねじれ振動分析(TVA)レポート
  • CSA試験と認証
  • OSHPD耐震認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)

ゼネラル

  • 特殊塗装
  • US AIDエンブレム

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C32(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置

C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置
C32ディーゼル発電装置

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック

C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック

C32 1,500 kVA 50 Hzインフォグラフィック