CG260-16 4,500 kW

ガス発電装置 CG260-16

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
4,500/4,050 ekW(1 pf)
4,500/4,050 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

概要

4,500 kW発電装置

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

利点

最大 25% 水素ブレンド燃料オプション

パイプライン天然ガスと 25 %までの水素ブレンド(容量基準)で運転できます。

製品仕様 CG260-16

常時電力定格 4,500/4,050 ekW(1 pf) 4,500/4,050 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
最大スタンバイ定格 4,500 ekW 4,500 ekW
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,000/900 rpm 1,000/900 rpm
エンジンモデル CG260-16 CG260-16
総行程容積(排気量) 16586 in³ 271.8 l
行程 12.6 in 320 mm
内径 10.2 in 260 mm
吸気方式 TA TA
長さ 371 in 9420 mm
110 in 2794 mm
高さ 133 in 3390 mm
乾燥質量 - 発電装置 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 標準装備

エアインレット

  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き
  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ

コントロールパネル

  • TEM(Total Electronic Management、総合電子制御)

冷却系統

  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ

排気

  • クローズドクランクケース換気システム
  • CG260-16用排気ウェイストゲート

燃料系統

  • 予室点火プラグ
  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム
  • 電子制御燃料メータリングバルブ

発電機

  • 受動的ドループ
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール
  • コイル温度検出器
  • グリッドコード発電機
  • 結露防止スペースヒータ
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • バスバー接続

始動/充電

  • 圧縮空気エンジン始動

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG260-16 オプション装備品

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CG260-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG260-16

CG260-16

360 View