C32(50 Hz)インド市場専用 | 1,250 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C32(50 Hz)インド市場専用

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,250 kVA
1,250 kVA
最低定格
1,010 kVA
1,010 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

1,010~1,250 kVAディーゼル発電装置

1,010~1,250 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。

利点

専用設計 インド 規制

最適化により 8% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

組み立て CAT コントロールシステム

エンジンおよびオルタネータの性能に合わせた設計

製品仕様 C32(50 Hz)インド市場専用

最高定格 1,250 kVA 1,250 kVA
最低定格 1,010 kVA 1,010 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 415 V 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4

C32(50 Hz)インド市場専用 標準装備

冷却系統

  • ラジエータと熱交換器

コントロールパネル

  • EMCP 4.2

C32(50 Hz)インド市場専用 オプション装備品

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • コイルおよびベアリング温度検出器

コントロールパネル

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • デジタルI/Oモジュール
  • 負荷共有モジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • リモートモニタリングソフトウェア

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル

  • サーキットブレーカパネル(地域と製品構成により異なる)
  • ヘビーデューティエアクリーナ(地域と製品構成により異なる)
  • UIPリモート取付けオプション(地域と製品構成により異なる)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C32(50 Hz)インド市場専用 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32ディーゼル発電装置、右後面図

C32ディーゼル発電装置、左後面図

C32ディーゼル発電装置、左正面図

C32ディーゼル発電装置、右正面図

C32ディーゼル発電装置、右後面図
C32ディーゼル発電装置、左後面図
C32ディーゼル発電装置、左正面図
C32ディーゼル発電装置、右正面図