DE125AE0(50 Hz) | 110.0 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4 | DE125AE0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
110 kVA
110 kVA
最低定格
100 kVA
100 kVA
排出ガス/燃料戦略
非認定排出ガス
非認定排出ガス

概要

DE125AE0 | 110 kVAディーゼル発電装置

Caterpillar発電装置は、あらゆるビジネス、あらゆるニーズに対して信頼性の高いエネルギーソリューションを提供します。CAT発電機は主要電源または予備電源として取り付けることもできます。

製品仕様 C4.4 | DE125AE0

最高定格 110 kVA 110 kVA
最低定格 100 kVA 100 kVA
排出ガス/燃料戦略 非認定排出ガス 非認定排出ガス
電圧 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C4.4 Cat® C4.4
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 18.23:1 18.23:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 電子式 電子式
長さ - 最大 78 in 1980 mm
幅 - 最大 35 in 890 mm
高さ - 最大 54.2 in 1376 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 標準装備

エンジン

  • C4.4、直列4気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • EMCP 4.1コントロールパネル

制御システム

  • 電子制御ガバナ

オルタネータ

  • GTAフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • モジュール式のアクセスが容易な音響エンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C4.4 | DE125AE0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View