XQP60

可搬式発電装置 XQP60

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
60 kVA
60 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
127 ~ 480 V
127 ~ 480 V

概要

60 kVAモバイルディーゼル発電装置

XQP60発電装置は優れた低燃費性能を発揮します。堅牢なレンタルまたは移動対応構造を備えたこの製品ラインは、複数のプロジェクトの現場を安全かつ効率よく、楽に移動できるように設計されています。フォークリフトポケットを備えたヘビーデューティ仕様ベースを備え、ユニットを楽にけん引、吊上げできます。また、一部モデルにはClipsalまたはCEEソケットオプションをご用意しています。このオプションをご利用になると、設置時間を短縮し、故障なく配電することが可能です。

利点

標準 500時間 オイル交換間隔

定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化

選択可 50/60 Hz Operation(作動)

地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能

フレキシブル 3方向 燃料バルブ

ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長

製品仕様 XQP60

定格(主要電力) 60 kVA 60 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V
定格 60 kVA(主要) 60 kVA(主要)
エンジン CAT C4.4 CAT C4.4
燃料 ディーゼル ディーゼル
44.1 in 1120 mm
高さ 70 in 1776.5 mm
長さ 103 in 2610 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 3781 lb 1715 kg
100 %負荷(50Hz時) 4.4 gal/hr 16.5 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 5 gal/hr 18.8 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 3.8 gal/hr 14.3 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 2.2 gal/hr 8.3 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 73.3 dB(A) 73.3 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 76.4 dB(A) 76.4 dB(A)

XQP60 標準装備

Cat C4.4ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き

発電機

  • LC1514Pフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルXQCP装置取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQP60 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View