C18(50 Hz) | 550 ~ 715 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
715 kVA
715 kVA
最低定格
550 kVA
550 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、中国オフロードIII排出ガス基準
低燃費、中国オフロードIII排出ガス基準

概要

550 ~ 715 kVAディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで550 ~ 715 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。当社のC18発電装置は、低燃費、低排出から中国オフロードIII排出ガス基準の排出ガス/燃料戦略まで、幅広く対応しています。

利点

> 15 % kW/m2 *50 Hzでの増加した予備定格

最大 37% 設置面積削減

設置面積をより小さく

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(50 Hz)

最高定格 715 kVA 715 kVA
最低定格 550 kVA 550 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、中国オフロードIII排出ガス基準 低燃費、中国オフロードIII排出ガス基準
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.36 in³ 18.13 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
長さ - 最大 162.4 in 4135 mm
幅 - 最大 78.3 in 1989 mm
高さ - 最大 75 in 1906 mm

C18(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ
  • ライトデューティ仕様エアクリーナ
  • アフタクーラコア

エアインレット

  • エアクリーナ

コントロールシステム

  • GCCP 1.2

排気

  • 排気フランジアウトレット

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク(8時間)標準装備

発電機

  • IP23保護
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

発電機およびアタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • パワーセンター、IP22
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

コントロールパネル

  • GCCP発電装置コントローラ

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンバルブ

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C18(50 Hz) オプション装備品

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • パワーターミナルストリップ
  • IECブレーカ用分路トリップ

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 大型およびプレミアム発電機

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

コントロールパネル

  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール
  • 負荷共有モジュール
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • EMCP(4.2)(4.3)(4.4)
  • デジタルI/Oモジュール

コントロールシステム

  • オイル温度表示
  • GCCP 1.5
  • ボルトフリー接点
  • 保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡リレー - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • ローカルアラームモジュール
  • リモート通知装置モジュール
  • ローカルアラームホーン

冷却系統

  • 低冷却水温度アラーム
  • ラジエータダクトフランジ

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エンジン取付けマフラ
  • 8 inおよび10 inのエルボキット
  • 8 inおよび10 inのGPフランジ
  • 10、25、35イン側/アウト側マフラ

燃料系統

  • 一体型 - 二重壁燃料タンクベース
  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 燃料トランスファシステム

発電機およびアタッチメント

  • LCフレーム発電装置
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LCフレーム大型発電機
  • スペースヒータ
  • Aフレーム大型発電機
  • AフレームCIP発電機
  • 侵入に対する保護
  • LCフレームCIP発電装置

ゼネラル

  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • UL 2200パッケージ
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EEC適合宣言書
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

始動および充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18発電装置、リア右側

C18発電装置、リア左側

C18発電装置、フロント右側

C18発電装置、フロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18発電装置、リア右側
C18発電装置、リア左側
C18発電装置、フロント右側
C18発電装置、フロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View