アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz) | 1,600~1,875 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,875/1,750 kVA
1,875/1,750 kVA
主要電力定格
1,700/1,600 kVA
1,700/1,600 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,600~1,875 kVAディーゼル発電装置

1,600 ~ 1,875 kVA(50 Hz時)の電力を高い信頼性で生成する3512Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。CAT®発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。
よくある質問
Q. このジェネレーターは ISO 8528 ガイドラインに準拠していますか?
A. はい、3512BはすべてのCAT発電機と同様に、ISO 8528パート5に記載されている負荷手順に従ってテストされています。
Q. CAT発電機は簡単に設置できますか?
A. CAT発電機は、さまざまなオプションで構成して、設置を容易にすることができます。
Q. CATは発電に関して豊富な経験を持っていますか?
A. CATは、オンサイト電源とポータブル電源の分野で80年以上の経験を持ち、世界中の顧客に何百万台もの発電機を出荷してきました。
Q. CATは、持続可能性の目標をサポートする発電機を提供していますか?
A. CATは、HVO、バイオディーゼル、埋立地ガス、下水ガスなど、さまざまな再生可能燃料で稼働できる発電機を提供しています。
Q. この発電機は暑い夏の日でも非常用電力を供給できますか?
A. ほとんどのCAT 3500シリーズ発電機は、周囲温度が最大50 °C(122 °F)まで動作し、必要なときに確実に電力を供給します。

利点

発送済み

- 1981年以降、出荷台数は200,000台を超え、エンジン市場をリードしています

グローバル作動時間

- 最適化により、燃料消費量が11 %低減されていますオペレーティングコストの削減を実証

の燃費低減を実現

- 4,000,000,000時間を超えるグローバル作動時間。ヘビーデューティ用途で定評ある性能

- 200か国に展開する1,800のディーラ拠点によるワールドワイドなサポート。メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA

予備電力定格 1,875/1,750 kVA 1,875/1,750 kVA
主要電力定格 1,700/1,600 kVA 1,700/1,600 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 400~415 V 400~415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最低定格 1,600 kVA 1,600 kVA
最高定格 1,875 kVA 1,875 kVA
エンジンモデル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
ストローク - HD 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
総行程容積(排気量) - HD 3576 in³ 58.56 l
圧縮比 15.5:1 HD 15.5:1 HD
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最小 212.8 in 5404 mm
長さ - 最大 217.1 in 5515 mm
幅 - 最小 90 in 2286 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最小 94.9 in 2411 mm
高さ - 最大 94.9 in 2411 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 25620 lb 11621 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 26530 lb 12034 kg

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA 標準装備

コントロールシステム

  • EMCP 4.2B
  • 非常停止押しボタン
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 冷却水温度上昇
  • プログラム可能なデジタル出力4個
  • 自動/始動/停止コントロール
  • プログラム可能なデジタル入力4個
  • DC電圧
  • エンジンサイクルクランク
  • クーラントレベル低下
  • 速度調整
  • 油圧低下
  • 通信
  • 周波数(Hz)
  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • エンジン冷却タイマ
  • 動作時間
  • 非常停止
  • 油圧
  • ランプテスト
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • デジタル表示:
  • オーバースピード
  • アラーム確認
  • RPM
  • 24 VDC動作
  • A(位相別および平均)
  • 冷却水温度
  • V(L-LおよびL-N)

制御システム

  • ADEM III

冷却系統

  • SCAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • クーラントレベルセンサ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

発電システム

  • RFIサプレッション
  • 最小/最大励磁機
  • 三相ブラシレス、突極
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • ランダム巻線
  • コイル温度検出器
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 三相電圧センシング
  • バスバー接続
  • 6リード
  • NEMAクラスHインシュレーション

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑システム

  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • RHサービス
  • SAE標準回転

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ
  • ヘビーデューティエアクリーナ

排気

  • 排気マフラ

発電機

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ
  • 永久磁石励磁式(PMG)

コントロールシステム

  • EMCP電圧および電流センシンググループ
  • CAN2ネットワーク機器
  • 通知装置モジュール(ローカルおよびリモート)
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 負荷共有モジュールオプション(LV)
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 通知装置ネットワーク機器
  • ニュートラル接地接続
  • 発電装置温度監視
  • リモート通知装置モジュール(低電圧)
  • ローカル通知装置モジュール(低電圧)
  • CAT Connect: Ethernetテレマティクス/衛星テレマティクス/携帯電話テレマティクス
  • ガバナ(MUI低電圧)

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

冷却系統

  • 取付けラジエータ
  • 冷却水
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却系統アタッチメント

マウンチング

  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • スプリング式振動アイソレータ

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ
  • Yアダプタ
  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ

工場サポート

  • 工場試運転

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 内部励起
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • RW
  • 6リード
  • スペースヒータキット
  • 1,400および1,600フレーム
  • ピッチ0.6667
  • 低電圧発電装置: 380、400、415 V、三相、1,500 rpm
  • 発電装置の変換キット - PMからIE/IEからPM

ゼネラル

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • UL 2200パッケージ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 標準サンプオイルパン
  • 潤滑オイルフィルタ
  • ドレーンGPオイルパン
  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプグループ

クランクケースシステム

  • クランクケース保護グループ
  • クランクケース換気システム

マウンチングシステム

  • 低効率アイソレータ
  • 低効率アイソレータパック
  • 低アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • 低電圧 - 電源接続オプション
  • 電動サーキットブレーカ
  • 低電圧 - パッケージ搭載サーキットブレーカ
  • 低電圧 - 1,400および1,600フレーム発電装置

特別試験/レポート

  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置燃料消費試験
  • 標準発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 標準エンジン試験料金

始動/充電システム

  • 20 Aバッテリ充電器
  • 10 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 35 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • ゴールド - 36、48、60、120ヶ月保証
  • Catブランドの商用発電システム
  • シルバー - 36、48、60、120ヶ月保証
  • プラチナ - 24、36、48、60、120ヶ月保証

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,600 ~ 1,875 kVA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置