3412C(60 Hz) | 591 ~ 800 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3412C(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
800 ekW
800 ekW
最低定格
635 ekW
635 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

591 ~ 800 ekWディーゼル発電装置

Caterpillar社は、優れた柔軟性、拡張性、信頼性、コスト効率を実現する電力ソリューションによって、発電市場をリードしています。

利点

ブロック負荷を 100% ワンステップで受容

作業に影響を与えずに大きな負荷に対応

最新の ADEM 5 コントローラを利用

全範囲の負荷に対して正確な制御を実施

アップグレード可能なコントロール。簡単に 後付けできる EMCP 4.3/4.4コントローラ

製品仕様 3412C(60 Hz)

最高定格 800 ekW 800 ekW
最低定格 635 ekW 635 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル 3412C TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1648.86 in³ 27.02 l
圧縮比 13:00:01 13:00:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ポンプおよびライン ポンプおよびライン
ガバナタイプ ADEM™ A5 ADEM™ A5
長さ - 最大 162.4 in 4125 mm
幅 - 最大 78.3 in 1989 mm
高さ - 最大 75 in 1906 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 5761 lb 12700 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 13275 lb 6021 kg

3412C(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)
  • シングルエレメントキャニスタ形式

コントロールパネル

  • 冷却水温度上昇
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 冷却水温度低下
  • クーラントレベル低下
  • 通信:
  • 運転/自動/停止コントロール
  • エンジンサイクルクランク
  • 発電機の温度監視モジュール
  • 力率(位相別および平均)
  • リモートCAN通知装置
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • DC電圧
  • 周波数(Hz)
  • 稼働時間。
  • 非常停止押しボタン
  • デジタルI/Oモジュール
  • ローカル通知装置
  • 油圧低下
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 非常停止
  • 警告による運転停止:
  • V(L-LおよびL-N)
  • リモートシリアル通知装置
  • 速度調整
  • A(位相別および平均)
  • 電圧調整
  • EMCP 4.2B
  • オーバースピード
  • 冷却水温度
  • デジタルインジケータ:
  • RPM
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • コントロール:
  • 以下のオプションモジュールと互換性あり:

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ガード付きラジエータ(50 °Cに対応するサイズ)
  • ファンおよびベルトガード
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気システム

  • ANSI型出口フランジ装備のステンレススチール製排気フレックス

燃料系統

  • プライマリ/セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • ウォータセパレータ

発電機およびアタッチメント

  • 三相センシング
  • SR4B自励
  • クラスF温度上昇
  • VR6B電圧レギュレータ
  • バスバー終端
  • 12リード
  • H種絶縁
  • 2:1ボルト/Hz
  • 受動的ドループ

制御システム

  • Cat電動ガバナ

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • ベース、ベースおよびエンジン - 発電機間の線形振動アイソレータを装備した成形鋼製

始動/充電システム

  • ラック、ケーブル付きバッテリ
  • 45 A充電オルタネータ
  • 燃料シャットオフソレノイド
  • 24 V始動モータ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

3412C(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - 二重エレメント
  • エアクリーナ - ヘビーエレメント
  • エアクリーナ - シングルエレメント

認証

  • EU認定

サーキットブレーカ

  • 分路トリップ装備の4極サーキットブレーカ
  • 分路トリップ装備の3極サーキットブレーカ
  • パワーターミナルストリップ

コントロールパネル

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 温度監視パッケージ
  • 盗難防止パネルドア
  • 発電機稼動VFC
  • 漏電地絡リレー
  • 共通アラーム/運転停止リレー

冷却系統

  • ジャケットウォータヒータ
  • ラジエータダクトフランジ
  • 取外し式ラジエータ

排気システム

  • マフラ(10 dBA防音)
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • マフラ(35 dBA防音)
  • エルボ取付けキット
  • 壁取付けキットによる

燃料系統

  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 自動燃料トランスファシステム

発電機およびアタッチメント

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 大型およびプレミアム発電機

制御システム

  • 電気負荷共有

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 燃料タンクベース(1,200 L)

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 工場立会い試験

始動/充電システム

  • 大型バッテリセット
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 取外し式バッテリ

エンクロージャ

  • DC照明パッケージ
  • 耐候性エンクロージャ(WP)
  • 防音仕様エンクロージャ(SA)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3412C(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3412Cディーゼル発電装置

3412Cディーゼル発電装置

3412Cディーゼル発電装置

3412Cディーゼル発電装置

3412Cディーゼル発電装置
3412Cディーゼル発電装置
3412Cディーゼル発電装置
3412Cディーゼル発電装置

360 View