C280-16(60 Hz) | 3,350~5,320 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C280-16

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
4,840 ekW(60Hz)、6,500 kVA(50Hz)
4,840 ekW(60Hz)、6,500 kVA(50Hz)
最低定格
4,400 ekW(60Hz)、5,875 kVA(50Hz)
4,400 ekW(60Hz)、5,875 kVA(50Hz)
排出ガス/燃料戦略
EPA Tier 4 Final、IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final、IMO Tier 2

概要

C280-16

4,400~4,840 ekW(60 Hz時)および5,875~6,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社のC280-16ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置は、IMO/EPA Tier 2またはEPA Tier 4 Finalに適合するように構成できます。

利点

1,000時間 200,000,000 動作時間

世界各地の拠点

最大 10% 燃費の向上

実証削減額

1,000時間 20% 整備時間の短縮

シリンダごとの2個の点検ポート、セグメント式カムシャフト、個別の容易な整備

製品仕様 C280-16

最高定格 4,840 ekW(60Hz)、6,500 kVA(50Hz) 4,840 ekW(60Hz)、6,500 kVA(50Hz)
最低定格 4,400 ekW(60Hz)、5,875 kVA(50Hz) 4,400 ekW(60Hz)、5,875 kVA(50Hz)
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 4 Final、IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final、IMO Tier 2
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
速度 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
デューティサイクル 主要、常時 主要、常時
エンジンモデル C280-16、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル C280-16、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 18032 in³ 296 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 141840 lb 64470 kg

C280-16 標準装備

エアインレットシステム

  • エアインレットシャットオフ
  • ターボチャージャ、水冷式、エンジンオイル潤滑済み
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • エアクリーナ

冷却系統

  • 3連オイルクーラ
  • ジャケットウォータサーモスタット
  • フロント取付けターボ
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • 水温レギュレータ

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン
  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む
  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • サービス側エンジン(シリンダブロック検査カバーにマウント)
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • 油圧調整バルブ

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじり振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ
  • 2モータ、エンジンは後部左側にマウント
  • バルブタイプエアスタータ
  • エアサイレンサ

全般:

  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ
  • 塗装、Caterpillar Yellow

C280-16 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ
  • 垂直サポートブラケット
  • エアクリーナルーバアセンブリ
  • ブースト制御バルブ
  • スートフィルタ
  • ヘビーデューティエアクリーナ

冷却系統

  • 補助ウォータポンプ
  • 単一回路用熱交換器
  • 補助タンク
  • 冷却系統補助
  • 加熱補助

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジと関連ハードウェア

燃料系統

  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料系統接続部
  • 燃料プライミングポンプ

発電システム

  • コイル温度検出器
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相、6リード、WYE
  • クラスFインシュレーション
  • バスバー接続

ガバナシステム

  • 電子式/アクチュエータ
  • EGBアクチュエータ
  • デジタルプログラマ
  • バッテリバックアップ/電源
  • 230 UA
  • 723 Plus

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • 垂直固定
  • 非垂直固定
  • アイソレータ

始動/充電システム

  • 圧縮空気フレックスホース
  • タービンタイプエアスタータ
  • 圧力レジューシングバルブ
  • 冗長エアスタータ

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C280-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-16

C280-16