D125 GC C7.1(60 HZ) | 125 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D125 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
125 ekW
125 ekW
最低定格
125 ekW
125 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

概要

125 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで125 ekWの電力を高い信頼性で生産するD125 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのD125 GC発電装置は排出レベルの選択が可能です。

利点

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

最大で 11% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

予備部品 98% 24時間以内にお届け

世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。

製品仕様 D125 GC

最高定格 125 ekW 125 ekW
最低定格 125 ekW 125 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子、コモンレール 電子、コモンレール
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最大 103.7 in 2634 mm
幅 - 最大 51.2 in 1300 mm
高さ - 最大 52.2 in 1402 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 3099 lb 1406 kg

D125 GC 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.2コントロールパネル

冷却系統

  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

発電装置および発電装置アタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 12リード

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(24時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • クーラント/オイルドレーンライン終端点を含む
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

D125 GC オプション装備品

オルタネータシステム

  • オルタネータ取外し
  • オプションLCフレームオルタネータ
  • Rフレーム補助巻線: R2273L4 SE aux alt 07、aux alt 08、aux alt 10
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止ヒータ
  • 三相センシング
  • Quatrature droop king

サーキットブレーカ

  • パッドロック式ブレーカ機器
  • 4極250 A、400 A、630 Aサーキットブレーカ

コントロールパネルのオプション

  • バッテリ充電器
  • コントロールパネルヒータ
  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • ボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • 接地漏電(2線のみ)
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • 回転数調整接点
  • パネル取付けの音声アラーム

コントロールシステム

  • 発電装置稼動用のボルトフリー接点
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 静的バッテリ充電器
  • GCCP 1.2

冷却系統

  • クーラントヒータ
  • 冷却水温度低下
  • クーラントレベル低下時の運転停止

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ

取付けオプション

  • サイレンサ取付けキット
  • 住宅街用サイレンサ
  • 取外し式バッテリ
  • 産業用サイレンサ取外し
  • 電子制御ガバナ

燃料システム

  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • オープンセット用コンパクトスキッドベース
  • 燃料レベル超過アラーム

試験レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

グローバルな認定

  • CIS認定

電力遮断

  • サーキットブレーカ、IEC、4極

アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

D125 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D125 GC開放型装置

D125 GC開放型装置

D125 GC開放型装置

D125 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D125 GC開放型装置
D125 GC開放型装置
D125 GC開放型装置
D125 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View