発電装置
定格(主要電力) | 150 kVA 150 kVA |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V |
IPP定格60 Hz | 73.1 dB(A) 73.1 dB(A) |
定格 | 150 kVA(主要) 150 kVA(主要) |
重要な仕様
XQP150発電装置は、燃焼消費が最適化されています。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化
ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長
地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能
定格(主要電力) | 150 kVA 150 kVA |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V |
IPP定格60 Hz | 73.1 dB(A) 73.1 dB(A) |
定格 | 150 kVA(主要) 150 kVA(主要) |
エンジン | CAT C7.1 CAT C7.1 |
燃料 | ディーゼル ディーゼル |
幅 | 44.1 in 1120 mm |
高さ | 87.6 in 2226 mm |
長さ | 138.6 in 3520 mm |
質量 - 潤滑油および冷却水を含む | 5615 lb 2547 kg |
100 %負荷(50Hz時) | 9.9 gal/hr 37.5 l/hr |
100 %負荷(60 Hz時) | 11.2 gal/hr 42.3 l/hr |
75 %負荷(50Hz時) | 7.8 gal/hr 29.6 l/hr |
75 %負荷(60 Hz時) | 9.2 gal/hr 34.7 l/hr |
50 %負荷(50Hz時) | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
50 %負荷(60 Hz時) | 6.3 gal/hr 23.8 l/hr |
100 %負荷(50Hz時) | 8.8 gal/hr 33.3 l/hr |
100 %負荷(60 Hz時) | 10.5 gal/hr 38.2 l/hr |
75 %負荷(50Hz時) | 6.5 gal/hr 24.7 l/hr |
75 %負荷(60 Hz時) | 7.7 gal/hr 29.1 l/hr |
50 %負荷(50Hz時) | 4.3 gal/hr 16.4 l/hr |
50 %負荷(60 Hz時) | 5 gal/hr 19.1 l/hr |
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) | 73.1 dB(A) 73.1 dB(A) |
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) | 76.4 dB(A) 76.4 dB(A) |
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) | 74.7 dB(A) 74.7 dB(A) |
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) | 78.3 dB(A) 78.3 dB(A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較XQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止