C175-16(50 Hz) | 2,500~3,100 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C175-16(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
3,100(ファンなし)/3,000 kVA
3,100(ファンなし)/3,000 kVA
主要電力定格
2,825(ファンなし)/2,725 kVA
2,825(ファンなし)/2,725 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

2,500~3,100 kVAディーゼル発電装置

2,500~3,100 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の175-16ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費か低排出ガスのいずれか用に最適化されています。

利点

1,000時間 20,000,000 動作時間

世界各地の拠点

1,000時間 3000 単位

現場で

最高等級 Tier 4 製品

市場で提供

製品仕様 C175-16(50 Hz)

予備電力定格 3,100(ファンなし)/3,000 kVA 3,100(ファンなし)/3,000 kVA
主要電力定格 2,825(ファンなし)/2,725 kVA 2,825(ファンなし)/2,725 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 3,100 kVA 3,100 kVA
最低定格 2,500 kVA 2,500 kVA
エンジンモデル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.89 in 175 mm
行程 8.66 in 220 mm
総行程容積(排気量) 5166.88 in³ 84.7 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボアフタクーラ式 ターボアフタクーラ式
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
長さ - 最小 241.6 in 6137 mm
長さ - 最大 311 in 7900 mm
幅 - 最小 83 in 2110 mm
幅 - 最大 108.5 in 2786 mm
高さ - 最小 87 in 2211 mm
高さ - 最大 130.2 in 3307 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 42750 lb 19391 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 50750 lb 23020 kg

C175-16(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • サービスインジケータ付きシングルエレメントキャニスタ4個

コントロールパネル

  • Cat ECS 100
  • V(L-LおよびL-N)
  • エンジンサイクルクランク
  • 力率(位相別および平均)
  • 過電流
  • 通信
  • 非常停止
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 環境シールドフロントフェイス
  • DC電圧
  • 逆電力
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • 冷却水温度上昇
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • クーラントレベル低下
  • 過周波数/周波数不足
  • A(位相別および平均)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 冷却水温度低下
  • 逆無効電力
  • コントロール
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • ランプテスト
  • 冷却水温度
  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • アラーム確認
  • 発電機位相順序
  • 24 VDC動作
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 自動/始動/停止コントロール。
  • 油圧低下
  • RPM
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • デジタルインジケータ
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 非常停止押しボタン
  • エンジン冷却タイマ
  • 動作時間
  • 過電圧/電圧不足
  • オーバースピード
  • 周波数(Hz)

冷却系統

  • ラジエータグループ - 組込みなしで出荷
  • SCACクーリング
  • クーラントセンサ
  • 冷却水ドレーンラインおよび冷却水バルブ
  • ファンおよびベルトガード

排気システム

  • ボルト止めフランジ(各ターボ、ベローズ付き)
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • フィルタ3個
  • セカンダリ/ターシャリ燃料フィルタ
  • 10ミクロンスピンオン式
  • 4ミクロンスピンオン式
  • プライマリ燃料フィルタウォータ/燃料/ウォータセパレータ
  • エンジン取付けフィルタ3個

発電機およびアタッチメント

  • 6リード
  • IECプラチナステータRTD
  • 電圧レギュレータ
  • 無効ドループ機能
  • 三相電圧センシング
  • RFIサプレッション
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 成形巻線
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • (LV)バスバー接続、上部/中央取付け、上部ケーブル差込み口
  • 三相ブラシレス
  • 突極
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • (MV)バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 結露防止スペースヒータ
  • クラスF温度上昇(外気温40 °C時)
  • 右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口

制御システム

  • ADEM A4
  • 冗長シャットダウン(2重の回転数センシングシステムにより過回転保護)

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 予潤滑 - 主要、常時、予備電源

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリとバッテリラック(ケーブル付き)
  • デュアル24 V電気スタータモータ
  • レール - エンジン/発電機

サービスマニュアル

  • PM検査2回

電力遮断

  • バスバー

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転

C175-16(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • エアインレットアダプタ
  • エアインレット保護

コントロールパネル

  • EMCP 4.4
  • EMCP 4.4オプションハーネス
  • EMCP、MV、HV電力接続位置
  • 負荷共有モジュール
  • コントローラ取付け位置 - LV/MV
  • お客様のAC-DC接続取付け位置 - LV/MV
  • 負荷共有モジュール/補助プレートおよび補助ボックス(LV)
  • 負荷共有ガバナ
  • フレームボックス
  • 自動選択アース
  • コントローラ電圧および電流センシンググループ
  • 上げ/下げスイッチ
  • 速度調整
  • 通知装置モジュール
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 発電装置温度監視
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • 非常停止
  • 相互接続ハーネス
  • 発電機ハーネス

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • リモートラジエータ
  • 燃料クーラ

排気システム

  • フロントハウジング - 予備電源またはミッションクリティカル
  • フロントハウジング - 主要電源または常時電源
  • 排気コレクタ/マニホールド
  • 排気サポートグループ
  • マフラ
  • 溶接フランジ
  • アフタクーラドレーン

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケース換気システム

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 低電圧 - 1,800および3,000フレーム - 50 Hz、三相、1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • 中電圧 - 1,800および3,000フレーム - 50 Hz、三相、1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • 低電圧 - 1,800および3,000フレーム - 60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • スペースヒータキット
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • コンバージョンGP - 上部ケーブル差込み口
  • 発電機エアインテイク
  • ディファレンシャル変流器

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 潤滑油ヒータ
  • ドレーングループオイルパン
  • 潤滑油
  • 電動予潤滑ポンプ
  • オイルフィルタ

マウンチング

  • ラバー防振マウント
  • スプリング式線形振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ - 出荷時組込みなし

電源接続

  • センタポストバスバー(LV)
  • サイド/リア取付けバスバー(LV)
  • ハーネス(ブレーカ)
  • ケーブル差込み口オプション(LV)
  • エンクロージャ - コントロールパッケージング(LV)
  • 電源接続カバー(LV)
  • ニュートラル接地(LV)
  • 1,800フレーム発電機サーキットブレーカ
  • マスタパックブレーカ
  • 並列サーキットブレーカ
  • 1,800フレーム発電機サイド/リア取付けバスバー(MV)
  • ケーブル差込み口オプション(MV)
  • ニュートラル接地(MV)
  • 低電圧接続ケーブル
  • マスタパックブレーカ接続

特別試験/レポート

  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準発電装置TVA(ねじれ振動分析)レポート
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 特別試験料金 - 英語のみ
  • 発電装置燃料消費試験
  • 標準エンジン試験料金
  • IBC耐震認証
  • OSCOSH1耐震認証

始動/充電システム

  • 24 V配電盤
  • 24 Vスタータモータ
  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータ位置カバー
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • ラック付きヘビーデューティバッテリセット
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 50 Aバッテリ充電器
  • 充電オルタネータ - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ
  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ

ゼネラル

  • 特殊塗料の色
  • サービスツール - エンジンバーリンググループ
  • バーリンググループ(手動)
  • エンジンバーリング空気駆動式
  • コントロールGP - 空気駆動バーグループ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C175-16(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C175-16ディーゼル発電装置

C175-16ディーゼル発電装置、フロント左側

C175-16ディーゼル発電装置、フロント右側

C175-16ディーゼル発電装置、リア左側

C175-16ディーゼル発電装置
C175-16ディーゼル発電装置、フロント左側
C175-16ディーゼル発電装置、フロント右側
C175-16ディーゼル発電装置、リア左側

C175発電装置

C175発電装置

360 View