DE450 GC(50 Hz) | 450 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE450 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
450 kVA
450 kVA
最低定格
450 kVA
450 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

450 kVAディーゼル発電装置

高い信頼性を誇るDE450 GC発電装置は、50 Hzで450 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC13ディーゼルエンジンを備えています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 DE450 GC(50 Hz)

最高定格 450 kVA 450 kVA
最低定格 450 kVA 450 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C13直列6気筒、4サイクルディーゼル C13直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 763 in³ 12.5 l
圧縮比 15.8:1 15.8:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 122 in 3100 mm
幅 - 最大 52.7 in 1338 mm
高さ - 最大 83.4 in 2129 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • CAT® C13直列6気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

電気系統オプション

  • 3極サーキットブレーカ
  • ニュートラルアースリンク
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • キャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE450 GC(50 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • 回転数および電圧調整ポテンショメータ
  • PLG 4G/3G/イーサネット
  • 通知装置
  • 非常停止

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

電気系統オプション

  • 4極サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ
  • バッテリ充電器
  • 湿式バッテリ

オルタネータ

  • スペースヒータ
  • AVR

燃料系統

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 流出防止付き一重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラームおよび燃料レベル超過アラーム

排気システム

  • 産業用サイレンサ
  • 10 dBA防音サイレンサ

エアインレットシステム

  • 1段式エアフィルタ
  • 二重エレメントエアフィルタ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EAC認定

拡張サービス保証

  • 3、4、5および10年

DE450 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GCエンクロージャ

DE450 GCエンクロージャ

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GCエンクロージャ
DE450 GCエンクロージャ

360 View
360 View