C18(60 Hz) | 500 ~ 750 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
750 ekW
750 ekW
最低定格
500 ekW
500 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定
米国EPA認定

概要

500 ~ 750 ekWディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途のために開発されています。60 Hzで500 ~ 750 ekWの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。当社のC18発電装置は、低燃費システムからEPA据置き型緊急(Tier 2)排出ガス/燃料戦略まで、幅広く対応しています。

利点

最大 55% 設置面積削減

設置面積をより小さく

> 15 % kW/m2

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(60 Hz)

最高定格 750 ekW 750 ekW
最低定格 500 ekW 500 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定 米国EPA認定
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C18 ATAACTM直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C18 ATAACTM直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.3 in³ 18.1 l
圧縮比 14:01 14:01
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ エレクトロニックADEM™ A4 エレクトロニックADEM™ A4
長さ - 最大 138 in 3512 mm
幅 - 最大 67 in 1690 mm
高さ - 最大 88 in 2222 mm

C18(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラコア
  • ターボチャージャ

コントロールシステム

  • 3極
  • GCCP 1.2
  • 右取付けパワーセンター
  • 標準ブレーカ

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • サーモスタットおよびハウジング
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • クーラントレベルセンサ
  • 冷却水ドレーンバルブ(ベース端部で終了)
  • 冷却系統にCaterpillar純正エクステンデッドライフクーラントを補充
  • ラジエータおよび冷却ファン(ベルトガード付き)

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

発電機およびアタッチメント

  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ、ランダム巻線
  • インシュレーションクラスHと温度上昇
  • パワーセンター、IP22下部ケーブル差込み
  • 保護機構付き低電圧配線パネル
  • IP23保護

マウンチングシステム

  • 防振マウント(ノンキャプティブ)
  • 発電機取付けとダクトプレート
  • ナロー幅スキッドベース

保護システム

  • オーバースピード
  • 油圧低下時シャットダウン
  • 冷却水高温時シャットダウン
  • クーラントレベル低下時の運転停止

始動/充電

  • 24 Vスタータモータ

C18(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • ヘビーデューティキャニスタエアフィルタ

コントロールシステム

  • 通知装置ボックス
  • ボルトフリー接点
  • リモート非常停止ボタン
  • 独立I/Oモジュール
  • アース(接地)異常リレー
  • ローカル通知装置
  • GCCP 1.5

サーキットブレーカ

  • 補助接点
  • ニュートラルバー(208 V)
  • シングルLSI電動サーキットブレーカ
  • シングルLSI電動サーキットブレーカ
  • 外部並列化

エンクロージャ

  • 防音仕様(SA)
  • 耐候性
  • アルミ製エンクロージャ

冷却系統

  • ストーンガード
  • クーラントヒータ
  • ジャケットウォータヒータ(ポンプ付き)

ベース/燃料タンク容量

  • 音と表示による燃料アラーム
  • サブベース二重壁燃料タンク: 660、1,000、1,900、2,200 gal

燃料系統

  • サブタンクベース: 24時間および48時間
  • 一体型8時間タンクベース

発電機およびアタッチメント

  • LCフレーム大型発電機
  • スペースヒータコントロール
  • PMG、AREP
  • オーバーサイズ
  • 海岸対応保護(CIP)

始動および充電

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 5 Aバッテリ充電器
  • 大型バッテリセット
  • 標準バッテリセット

認証

  • 適合認証 � IBC
  • CSA 22.2
  • デュアルIBCおよびOSHPD
  • UL2200登録済み
  • 耐震

ゼネラル

  • ツールセット

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18出力密度(右後面図)

C18出力密度(左後面図)

C18出力密度(左正面図)

C18出力密度(右正面図)

エンクロージャ

エンクロージャ

C18出力密度(右後面図)
C18出力密度(左後面図)
C18出力密度(左正面図)
C18出力密度(右正面図)
エンクロージャ
エンクロージャ

C18 60 Hz

C18 60 Hz

360 View
360 View