ATC-900コントローラ

ATS ATCブレーカ/コンタクタ ATC-900コントローラ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
120~600 V、単相および三相、50/60 Hz
120~600 V、単相および三相、50/60 Hz
転送タイプ
スイッチの用途によって異なる
スイッチの用途によって異なる
スイッチタイプ
スイッチの用途によって異なる
スイッチの用途によって異なる

概要


ATC-900コントローラは、Cat切換えスイッチで使用するプログラム可能なマイクロプロセッサベースの監視装置です。データアクセスおよびプログラム操作には、ATC-900のタッチセンサ式機能ボタンと、見やすく照明の付いた英数字のLEDディスプレイを使用します。機能ボタンもディスプレイウィンドウも、装置のドアに取り付けられたフロントパネルの一部になっています。内蔵された"Help"(ヘルプ)ボタンを使用すると、表示されるメッセージに従ってサポートを得ることができます。

通信オプションでは、1箇所からローカルまたはリモートに、複数の切換えスイッチを監視、制御することができます。用途に応じて、ユーザーは特定の用途に合うようATC-900をカスタマイズすることができます。ATC-900では、フロントパネルまたはModbus通信からPCを介して履歴情報を表示することができます。電源1および電源2の稼動時間、使用可能な時間と接続時間の他、最新16件の切換えの日付、時間、理由、負荷励磁時間、切換え数が表示されます。

利点

この ATC-900は Cat�切換えスイッチで使用するプログラム可能なマイクロプロセッサベースの監視装置です

この 従来のリレーおよびソリッドステートロジックパネルに 替わるものとして設計された、独立型のコンパクトなパネル設置デバイスです

製品仕様 ATC-900コントローラ

定格範囲 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz 120~600 V、単相および三相、50/60 Hz
転送タイプ スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる
スイッチタイプ スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる
入力コントロール電圧 120Vac(50/60 Hz)(運転範囲65~160 Vac) 120Vac(50/60 Hz)(運転範囲65~160 Vac)
ユーティリティの電圧測定 電源1、電源2、負荷
(三相システム用VAB、VBC、VCA)
電源1、電源2、負荷
(三相システム用VAB、VBC、VCA)
電圧測定範囲 0~700 Vac 0~700 Vac
電圧測定の精度 フルスケールの±1 % フルスケールの±1 %
周波数測定 電源1と電源2 電源1と電源2
周波数測定範囲 40~80 Hz 40~80 Hz
周波数測定の精度 ±0.1 Hz ±0.1 Hz
低電圧ドロップアウト ブレーカスタイル、公称システム電圧の50~97 %
コンタクタスタイル - 78~97 %
ブレーカスタイル、公称システム電圧の50~97 %
コンタクタスタイル - 78~97 %
低電圧ピックアップ 公称システム電圧の(ドロップアウト+2 %)~99 % 公称システム電圧の(ドロップアウト+2 %)~99 %
低周波数ドロップアウト範囲 公称システム周波数の90~97 % 公称システム周波数の90~97 %
低周波数ピックアップ範囲 公称システム周波数の(ドロップアウト+1 Hz)~99 % 公称システム周波数の(ドロップアウト+1 Hz)~99 %
過周波数ドロップアウト範囲 公称システム周波数の103~110 % 公称システム周波数の103~110 %
過周波数ピックアップ範囲 公称システム周波数の101 %~(ドロップアウト+1 Hz) 公称システム周波数の101 %~(ドロップアウト+1 Hz)
作動温度範囲 -20~70 °C(-4~+158 °F) -20~70 °C(-4~+158 °F)
作動湿度 最大90 %の相対湿度(結露なし) 最大90 %の相対湿度(結露なし)
エンクロージャの互換性
  • NEMA 12(標準取付け)
  • NEMA 3R
  • 耐紫外線フェースプレート
  • NEMA 12(標準取付け)
  • NEMA 3R
  • 耐紫外線フェースプレート
  • システム電圧用 120~600 Vac(50/60 Hz)(単相または三相) 120~600 Vac(50/60 Hz)(単相または三相)

    製品パンフレットなどをダウンロードできます!

    主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

    情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

    *マーケティングの同意

    ATC-900コントローラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

    ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

    メディア・ギャラリ

    ATC-900コントローラ

    ATC-900コントローラ