C15(50 Hz) | 365 ~ 550 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C15(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
550 kVA
550 kVA
最低定格
365 kVA
365 kVA
排出ガス/燃料戦略
Tier 2またはTier 3
Tier 2またはTier 3

概要

365 ~ 550 kVAディーゼル発電装置

C15ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで365 ~ 550 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは低燃費、据置き型緊急使用のみの米国EPA(Tier 2またはTier 3オフロード同等排出ガス基準)、EU Stage IIIAオフロード排出ガス基準、中国オフロードIII排出ガス基準排出ガス/燃料戦略に適合しています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C15(50 Hz)

最高定格 550 kVA 550 kVA
最低定格 365 kVA 365 kVA
排出ガス/燃料戦略 Tier 2またはTier 3 Tier 2またはTier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927.56 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 150.8 in 3830 mm
幅 - 最大 58.3 in 1481 mm
高さ - 最大 86.3 in 2193 mm

C15(50 Hz) 標準装備

エアシステム

  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア
  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨てペーパーフィルタ

エアインレット

  • エアクリーナ

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

燃料系統

  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮

電力遮断

  • バスバー

発電機およびアタッチメント

  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • パワーセンター、IP22

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

制御システム

  • CAT電子制御ガバナ(ADEM A4)。

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C15(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • CISグローバル認証

発電機

  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

サーキットブレーカ

  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • 補助接点、サーキットブレーカ
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • パワーターミナルストリップ
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置

発電機およびアタッチメント

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • LCフレームCIP発電装置
  • 大型LCフレーム発電装置
  • スペースヒータ
  • CIP Aフレーム発電装置
  • 大型Aフレーム発電装置
  • 侵入に対する保護
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • LCフレーム発電装置

コントロールパネル

  • 燃料レベルセンサ
  • ボルトフリー接点
  • オイル温度表示
  • ローカル通知装置
  • GCCP 1.4
  • ローカルアラームホーン
  • リモート通知装置モジュール

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

冷却系統

  • 低冷却水温度アラーム
  • ストーンガード
  • ラジエータダクトフランジ

ゼネラル

  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • EEC適合宣言書
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • UL 2200パッケージ
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

エンクロージャ

  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • マフラのイン側/アウト側 - 10、25、35 dBA防音
  • エンジン取付けマフラ
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • フレキシブル排気フィッティング

燃料系統

  • 燃料供給システム制御
  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 二重壁燃料タンクベース

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C15(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C15リア右側

C15リア左側

C15フロント右側

C15リア左側

エンクロージャ

C 15エンクロージャ

C15リア右側
C15リア左側
C15フロント右側
C15リア左側
エンクロージャ
C 15エンクロージャ

360 View
360 View