3516E(50 Hz) | 2,750~3,100 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516E(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA)
3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA)
主要電力定格
2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし)
2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし)
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

2,750~3,100 kVAディーゼル発電装置

3516Eディーゼル発電装置は、常時電源、予備電源および主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。各発電装置で50 Hz時に2,750~3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA)の電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。

利点

最大で 33% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

質量を最大で 19% 低減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 3516E(50 Hz)

予備電力定格 3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA) 3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA)
主要電力定格 2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし) 2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし)
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA) 3,000 kVA(ファンなしでは3,100 kVA)
最低定格 2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし) 2,750 kVA(2,850 kVA、ファンなし)
エンジンモデル 3516E、SCAC、V-16、4ストローク、水冷式ディーゼル 3516E、SCAC、V-16、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4766 in 78.1 l
圧縮比 14:01 14:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™ A5 Adem™ A5
長さ - 最大 296.8 in 7538 mm
幅 - 最大 87.2 in 2216 mm
高さ - 最大 133.5 in 3391 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 43541 lb 19750 kg

3516E(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • 環境シールドフロントフェイス
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • オーバースピード
  • RPM
  • 発電機位相順序
  • 非常停止押しボタン
  • デジタル表示:
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • パネルライト
  • 速度調整
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • クーラントレベル低下
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • ランプテスト
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 冷却水温度低下
  • 力率(位相別および平均)
  • 周波数(Hz)
  • 過電流(50/51)
  • 冷却水温度上昇
  • DC電圧
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • 冷却水温度
  • 24 VDC動作
  • A(位相別および平均)
  • 非常停止
  • アラーム確認
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • EMCP 4.2B
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • コントロール:
  • kW-hr(合計)
  • kW(位相別、平均、%)
  • エンジン冷却タイマ
  • 動作時間
  • EMCP 4発電装置コントローラ
  • V(L-LおよびL-N)
  • エンジンサイクルクランク
  • 通信:
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • EMCP4.2Bコントローラには以下が装備されています。
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 油圧低下
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kVAr-hr(合計)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • アクセサリモジュールデータリンク

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • JWAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ
  • パッケージマウントラジエータ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

発電装置およびアタッチメント

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 6リード
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • IEC標準穴パターン
  • ランダム巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • コイル温度検出器
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)。
  • 発電装置パッケージには、Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)が含まれる。CDVRには、受動的ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる

制御システム

  • ADEM III

資料

  • パーツブック

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 右側整備
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転

3516E(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレット保護
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • ケーブル差込み口オプション
  • エンクロージャ用コントロールパッケージ
  • オプションのバスバー電源接続
  • EMAXブレーカ
  • 負荷軽減、IEC標準穴
  • センターポストバスバー
  • トリップユニット

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • 外部ボックスクリップ
  • ローカル/リモート監視
  • バスバー接続
  • ガバナ
  • 発電装置温度監視
  • 補助ボックス
  • 電圧上げ/下げスイッチ
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • EMAXブレーカ接続
  • 言語オプション
  • リモート回転数調整
  • 通知装置モジュール
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 盗難防止パネルドア

冷却系統

  • オプションのサーペンタインラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 熱交換器
  • ラジエータダクトフランジ

欧州における認定

  • EU適合宣言書

排気システム

  • マフラ
  • 壁取付けキットによる
  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ取付けキット

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 三相、ランダム巻線、内部励起(IE)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • ランダム巻線
  • ピッチ: 0.6667
  • オプションの発電装置
  • リード数: 6
  • 三相、380/400/415/3,300/6,600/10,000/10,500/11,000 V
     

計器類

  • 熱電対
  • 高温計および熱電対

潤滑システム

  • 手動予潤滑排出ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ
  • 電動予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • CSA試験と認証
  • ニュートラル接地認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • IBC耐震認証

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ
  • エーテル始動補助装置
  • デュアル24 V電気スタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 充電オルタネータ - 50 A
  • 10 Aおよび20 Aバッテリ充電器

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516E(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E発電装置パッケージ - 低電圧

3516E発電装置パッケージ - 高電圧

3516E発電装置パッケージ - 低電圧

3516E発電装置パッケージ - 低電圧

3516E発電装置パッケージ - 低電圧
3516E発電装置パッケージ - 高電圧
3516E発電装置パッケージ - 低電圧
3516E発電装置パッケージ - 低電圧

3516E(50 Hz)

3516E(50 Hz)

360 View