DE1000S GC(60 Hz)1,000 ekWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE1000S GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,000 ekW
1,000 ekW
最低定格
1,000 ekW
1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

1,000 ekWディーゼル発電装置

1,000 ekW、60 Hzで信頼性の高い電力を生産するDE1000S GCディーゼル発電装置は、予備電源のニーズを満たすよう設計されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。

利点

ブロック負荷を 100% のブロック負荷

現場で大きな負荷を受けることができる実証済みの性能

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

適合規格 ISO8528-5 G3 負荷許容

過渡現象中に電圧と周波数を維持

製品仕様 DE1000S GC

最高定格 1,000 ekW 1,000 ekW
最低定格 1,000 ekW 1,000 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 予備電源用1,250 ekW発電装置 予備電源用1,250 ekW発電装置
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 164.3 in 4175 mm
長さ - 最大 164.3 in 4175 mm
幅 - 最小 73.1 in 1856 mm
幅 - 最大 73.1 in 1856 mm
高さ - 最小 87.3 in 2217.5 mm
高さ - 最大 87.3 in 2217.5 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 14669 lb 6654 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC 標準装備

コントロールパネル

  • GCCP1.3

冷却系統

  • ラジエータ

DE1000S GC オプション装備品

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル

  • シングルエレメントおよび二重エレメントエアクリーナ
  • サーキットブレーカパネル(地域と製品構成により異なる)

DE1000S GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View