D500 GC C15(60 Hz) | 500 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D500 GC(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
500 ekW
500 ekW
最低定格
500 ekW
500 ekW
排出ガス/燃料戦略
EPA据置き型緊急時
EPA据置き型緊急時

概要

500 ekWディーゼル発電装置

D500 GCディーゼル発電装置は、予備電源用途のニーズを満たすよう開発されています。60 Hzで500 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは据置き型緊急時使用のみの米国EPA認定を受けています(Tier 2またはTier 3オフロードと同等の排出ガス基準に適合)。

利点

最大で 31% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

質量を最大で 26% 低減

簡単な取扱い。発電装置の質量を支えるために必要な構造補強が少なくなっています

標準 105または130 °C オルタネータ温度上昇

ほとんどの仕様に適合。オルタネータの長寿命を確保します

製品仕様 D500 GC(60 Hz)

最高定格 500 ekW 500 ekW
最低定格 500 ekW 500 ekW
排出ガス/燃料戦略 EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時
電圧 480 ~ 600 V 480 ~ 600 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C15直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C15直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.8 in 171 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最大 189.6 in 4815 mm
幅 - 最大 64.2 in 1630 mm
高さ - 最小 2034 in 80.1 mm
高さ - 最大 101.7 in 2584 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 8280.6 lb 3756 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨て
  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア

コントロールパネル

  • GCCP 1.2

冷却系統

  • ブロワーファンおよびガード付きファンドライブ
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • ラジエータサイトゲージ
  • 冷却水ドレーンバルブ
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ラジエータ、パッケージマウント

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ、スピンオン式
  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置

  • すべての保護デバイスおよびコントロール機能をシミュレーションおよび確認済み
  • 工場での試験により、全負荷条件に合わせて仕様を設計
  • システム一式をISO 9001:2000認定施設で設計製造

発電機および発電機アタッチメント

  • AVRおよびターミナルへの容易なアクセス
  • 相対湿度95 %以下の過酷でない環境における標準巻線保護
  • IP23保護
  • 6リード
  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ(600 Vは内部励起(IE、Internal excitation)を使用)
  • ターミナルボックス、IP22 RHS向き、下部ケーブル差込み口
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • 絶縁システム、等級H

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • 浅型オイルパン
  • オイルフィルタ、スピンオン式
  • オイルドレーン(バルブ付き)
  • 潤滑油、CK-4(10W-30)
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • ラジエータ前部へのフュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む

保護機能

  • 安全シャットオフ - 水温上昇
  • 安全シャットオフ - 過回転
  • 安全シャットオフ - 油圧低下

始動/充電システム

  • 24 V、45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • リフティングアイ
  • バイブレーションダンパ
  • パーツブック

D500 GC(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(キャニスタなしの使い捨て)

ベース、マウンチングおよび燃料タンク

  • 音と表示による燃料アラーム(燃料レベルが90 %で作動)
  • ワイドベース - スキッド
  • 流出防止(5ガロン)
  • 燃料タンク充填パイプおよびロック可能キャップ
  • 過充填防止バルブ
  • 一体型タンクベース、24時間、UL142

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

サーキットブレーカ

  • 補助接点
  • 600 A LSI
  • 600 A LS/I
  • 1,200 A LSI
  • 1,200 A LS/I
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 400 A LS/I

コントロールシステム

  • ねじり解放、赤色の非常停止ボタン
  • 接地異常リレー
  • 20 A GFCI(接地異常回路遮断器)
  • ボルトフリー接点
  • Product Linkリモートモニタリングハードウェア
  • 音声アラームグループ
  • 16ランプ式NFPA 99/110通知装置
  • 100 Aロードセンタ

エンクロージャ

  • 非常停止
  • ACおよびDC電源ランプ
  • 防音仕様レベル2エンクロージャ(白)

排気システム

  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • 8"マフラ(25 dBA防音)
  • フレキシブル排気接続

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • スペースヒータ

始動系統

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器(UL認定)
  • 大型バッテリセット、1,400 CCA、200 A/時
  • 標準バッテリセット: 1,000 CCA、90 A/時

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 拡張サービス保証
  • 発電装置試験レポート
  • UL2200認証
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • UL 2200パッケージ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

D500 GC(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D500 GC開放型装置

D500 GC開放型装置

D500 GC開放型装置

D500 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D500 GC開放型装置
D500 GC開放型装置
D500 GC開放型装置
D500 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View