C18(50 Hz) | 550 ~ 850 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
850 kVA
850 kVA
最低定格
706 kVA
706 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費
低燃費

概要

706 ~ 850 kVAディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで706 ~ 850 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たします。エンジンは低燃費向けに構成されています。

利点

> 15 % kW/m2 *50 Hzでの増加した予備定格

最大 37% 設置面積削減

設置面積をより小さく

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(50 Hz)

最高定格 850 kVA 850 kVA
最低定格 706 kVA 706 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費 低燃費
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1500 1500
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.4 in³ 18.1 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 162.4 in 4135 mm
幅 - 最大 78.3 in 1989 mm
高さ - 最大 75 in 1906 mm

C18(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア
  • ライトデューティ仕様エアクリーナ

コントロールシステム

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用一体型燃料タンク(8時間)標準装備

発電機およびアタッチメント

  • LCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • パワーセンター、IP22
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C18(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • IECブレーカ用分路トリップ
  • パワーターミナルストリップ
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント

コントロールシステム

  • ローカルアラームホーン
  • 保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡リレー - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • GCCP 1.4
  • リモート通知装置モジュール
  • オイル温度表示
  • ローカルアラームモジュール

冷却系統

  • ラジエータトランジションフランジ
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ(近日提供予定)

排気システム

  • 8 inおよび10 inのエルボキット
  • 10、25、35 dBイン側/アウト側マフラ
  • エンジン取付けマフラ
  • 8 inおよび10 inのGPフランジ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード

燃料系統

  • 一体型 - 二重壁燃料タンクベース
  • 燃料トランスファシステム
  • 手動燃料トランスファポンプ

発電機およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • AフレームCIP発電機
  • LCフレームCIP発電装置
  • Aフレーム大型発電機
  • 侵入に対する保護
  • LCフレーム大型発電機
  • LCフレーム発電装置
  • 永久磁石励磁式(PMG)

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

始動および充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18 50 Hz後部右

C18 50 Hz左側リア

C18 50 Hz

C18 50 Hzフロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18 50 Hz後部右
C18 50 Hz左側リア
C18 50 Hz
C18 50 Hzフロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View