3516E(50 Hz) | 3,000 ~ 3,500 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516E(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
3,500/3,250/3,000 kVA
3,500/3,250/3,000 kVA
主要電力定格
3,175/2,950/2,725 kVA
3,175/2,950/2,725 kVA
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定Tier 2/低NOx
米国EPA認定Tier 2/低NOx

概要

3,000~3,500 kVAディーゼル発電装置

3516Eディーゼル発電装置は、予備電源、ミッションクリティカルおよび主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。高い信頼性で発電する(50 Hz時に2,725~3,500 kVA)各発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電は、Tier 2相当、米国EPA緊急時据置き型/低NOx(1/2 TA Luft)に適合しています。

利点

最大で 16% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

質量を最大で 30% 削減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 3516E(50 Hz)

予備電力定格 3,500/3,250/3,000 kVA 3,500/3,250/3,000 kVA
主要電力定格 3,175/2,950/2,725 kVA 3,175/2,950/2,725 kVA
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定Tier 2/低NOx 米国EPA認定Tier 2/低NOx
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 3,500 kVA 3,500 kVA
最低定格 2725 kVA 2725 kVA
エンジンモデル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78.1 l
圧縮比 14.0:1 14.0:1
吸気方式 ATAAC ATAAC
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™ A5 Adem™ A5
長さ - 最小 313.4 in 7954 mm
長さ - 最大 318.4 in 8088 mm
幅 - 最小 104 in 2640 mm
幅 - 最大 104 in 2640 mm
高さ - 最小 131.6 in 3342 mm
高さ - 最大 131.6 in 3342 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 44930 lb 20380 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 45651 lb 20707 kg

3516E(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールシステム

  • 発電装置パッケージ同梱品:
  • 非常停止押しボタン
  • 24 VDC動作
  • KVAR/PFモード
  • IVRには受動的ドループ機能装備
  • Cat ECS 100
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 環境シールドフロントフェイス
  • RFIサプレッション
  • 三相電圧センシング
  • Caterpillarの電圧レギュレータ
  • 最小/最大励磁機
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • コントロール:
  • 速度調整
  • 自動/始動/停止コントロール
  • エンジンサイクルクランク
  • エンジン冷却
  • アラーム確認
  • PLC機能
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • ランプテスト
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 発電機位相順序
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • RPM
  • 冷却水温度上昇
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • クーラントレベル低下
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • デジタル表示:
  • 逆出力(kW)(32)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 過電流(50/51)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • アナログ入力3個
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 冷却水温度低下
  • +/- 2 %の精度
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • 0 True RMS ACメータリング
  • 三相
  • 通信:
  • オーバースピード
  • DC電圧
  • 動作時間
  • 冷却水温度
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 力率(位相別および平均)
  • 周波数(Hz)
  • A(位相別および平均)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 油圧低下
  • kVAr-hr(合計)
  • kW-hr(合計)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示: 油圧低下 - 冷却水温度上昇 - 過回転 - 非常停止 - 始動エラー(オーバークランキング) - 冷却水温度低下 - クーラントレベル低下

冷却系統

  • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

ゼネラル

  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 右側整備
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow

発電機およびアタッチメント

  • 結露防止スペースヒータ
  • 低電圧: ランダム巻線 - 内部励起(IE、Internal excitation) - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
  • 三相ブラシレス、突極
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • コイル温度検出器
  • 高電圧:
  • 中電圧:
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • NEMA標準穴パターン
  • 6リード
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 成形巻線
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口

制御システム

  • ADEM A5

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑系統

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動系統

  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

3516E(50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

冷却系統

  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ
  • 標準周囲温度用ラジエータ

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし

排気システム

  • Yアダプタ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続

特別試験/レポート

  • 発電装置燃料消費試験
  • ねじれ振動分析レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • IBC認定
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • カナダ規格協会認証
  • 標準エンジン試験料金
  • 発電装置試験レポート
  • 燃料消費試験
  • OSHPD認定

始動および充電

  • 空気圧レギュレータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • エアスタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • スタータカバー
  • エンジンバーリング装置
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516E(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516E 50 Hz Tier 2/低NOx

3516E 50 Hz Tier 2/低NOx

3516E 50 Hz Tier 2/低NOx

3516E 50 Hz Tier 2/低NOx

3516E、50 Hz、3,000 kVA、右リア

3516E、50 Hz、3,000 kVA、左リア

3516E、50 Hz、3,000 kVA、右フロント

3516E、50 Hz、3,000 kVA、左フロント

3516E 50 Hz Tier 2/低NOx
3516E 50 Hz Tier 2/低NOx
3516E 50 Hz Tier 2/低NOx
3516E 50 Hz Tier 2/低NOx
3516E、50 Hz、3,000 kVA、右リア
3516E、50 Hz、3,000 kVA、左リア
3516E、50 Hz、3,000 kVA、右フロント
3516E、50 Hz、3,000 kVA、左フロント

3516E 50Hz 3,500 kVA

3516E 50Hz 3,500 kVA

360 View
3516E 50 Hzの特徴

3516E 50 Hzの特徴

3516E 50 Hzの特徴