技術概要
定格範囲 | 30~5,000 A 30~5,000 A |
転送タイプ | オープン/クローズド/遅延 オープン/クローズド/遅延 |
スイッチタイプ | モールドケースおよび電力ブレーカ モールドケースおよび電力ブレーカ |
重要な仕様
Cat®サービスエントランス定格(SER)自動切換えスイッチ(ATS)は、予備電力、非常電力を装置全体の負荷に提供して、装置の商用電源が遮断されるのを防ぎます。また、ATSは、サービスエントランスのできる限り近くに設置できます。安全かつコードを遵守して、過電流保護とサービス切断機能を自動切換えスイッチに統合することで、1回の設置がサービスエントランスで可能になります。この設計により、アップストリームでの別の故障保護を行ったり、これらを相互接続することが不要になるので、設置面積、時間、コストを抑えることができます。ブレーカベースのサービスエントランス定格切換えスイッチは、30~5,000 Aで使用できます。
引抜きタイプのブレーカ(電力ブレーカ定格で使用可能)、UL 891は4,000~5,000 A向け
ラグは90 �定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 �)となっています。
取外し可能なヒンジピンが付いているヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。
定格範囲 | 30~5,000 A 30~5,000 A |
転送タイプ | オープン/クローズド/遅延 オープン/クローズド/遅延 |
スイッチタイプ | モールドケースおよび電力ブレーカ モールドケースおよび電力ブレーカ |
MCCB | 30~1,000 A、2、3、または4極 30~1,000 A、2、3、または4極 |
固定式電力ブレーカ | 200~3,200 A、2、3、または4極 200~3,200 A、2、3、または4極 |
ドローアウト電力ブレーカ | 200~5,000 A、2、3、または4極 200~5,000 A、2、3、または4極 |
システム電圧用 | 120~600 Vac、50/60 Hz 120~600 Vac、50/60 Hz |
耐性 | (電力ブレーカ)600 V 3サイクル時に最大100 kAIC (電力ブレーカ)600 V 3サイクル時に最大100 kAIC |
適用するテスト |
UL 1008リステッド(最大3,200 A) UL 891リステッド(4,000 Aおよび5,000 A) UL 1008リステッド(最大3,200 A) UL 891リステッド(4,000 Aおよび5,000 A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.