発電装置の仕様
最高定格 | 110 kVA 110 kVA |
最低定格 | 110 kVA 110 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
重要な仕様
50 Hzで110 kVAの電力を高い信頼性で生産するDE110 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
防水設計のエンクロージャで信頼性と耐久性を実現します
必要なときに非常用電源に確実に頼れます
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
最高定格 | 110 kVA 110 kVA |
最低定格 | 110 kVA 110 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
エンジンモデル | C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル |
内径 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
総行程容積(排気量) | 268.5 in 4.4 l |
圧縮比 | 18.23:1 18.23:1 |
吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
燃料系統 | 直列 直列 |
ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
長さ - 最大 | 108.1 in 2745 mm |
幅 - 最大 | 39.3 in 999 mm |
高さ - 最大 | 58.1 in 1476 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 1330 lb 2932 kg |