DE660 GC(50 Hz) | 660 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE660 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
660 kVA
660 kVA
最低定格
660 kVA
660 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

660 kVAディーゼル発電装置

高い信頼性を誇るDE660 GC発電装置は、50 Hzで660 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC15ディーゼルエンジンを備えています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 DE660 GC(50 Hz)

最高定格 660 kVA 660 kVA
最低定格 660 kVA 660 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル C15直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.8 in 171 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 EUI EUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 131 in 3328 mm
幅 - 最大 60.6 in 1540 mm
高さ - 最大 86.1 in 2187 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 8364 lb 3794 kg

DE660 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • CAT® C15直列6気筒、4ストロークディーゼル

エアインレット

  • エアクリーナ

コントロールパネル

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ

電気系統オプション

  • 3極サーキットブレーカ
  • ニュートラルアースリンク
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮
  • IP23保護

マウンチングシステム

  • キャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/オイルドレーンライン終端点を含む

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

電力遮断

  • バスバー

発電機およびアタッチメント

  • パワーセンター、IP22
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

制御システム

  • CAT電子制御ガバナ(ADEM A4)。

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ

DE660 GC(50 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • PLG 4G/3G/イーサネット
  • 通知装置
  • 非常停止

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 結露防止ヒータ

電気系統オプション

  • 4極サーキットブレーカ
  • 補助接点
  • パッドロック式サーキットブレーカ
  • バッテリ充電器
  • 湿式バッテリ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

オルタネータ

  • スペースヒータ
  • AVR

発電機およびアタッチメント

  • 大型Aフレーム発電装置
  • LCフレーム発電装置
  • LCフレームCIP発電装置
  • 侵入に対する保護
  • CIP Aフレーム発電装置
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 大型LCフレーム発電装置
  • スペースヒータ

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • 充電オルタネータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

エアインレットシステム

  • 1段式エアフィルタ
  • 二重エレメントエアフィルタ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EAC認定

ゼネラル

  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • UL 2200パッケージ
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • EEC適合宣言書
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

拡張サービス保証

  • 3、4、5および10年

排気システム

  • 産業用サイレンサ
  • 10 dBA防音サイレンサ
  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • マフラのイン側/アウト側 - 10、25、35 dBA防音
  • エンジン取付けマフラ

燃料系統

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 流出防止付き一重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラームおよび燃料レベル超過アラーム
  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 二重壁燃料タンクベース
  • 燃料供給システム制御

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

DE660 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GCエンクロージャ

DE660 GCエンクロージャ

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GCエンクロージャ
DE660 GCエンクロージャ

360 View
360 View