アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz)| 2,000~2,500 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516B(2,500 kVA、50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,500 kVA
2,500 kVA
主要電力定格
2275 kVA
2275 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

2,000~2,500 kVAディーゼル発電装置

2,000~2,500 kVA(50 Hz時)で安定して発電するCaterpillar 3516Bディーゼル発電機は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応する設計です。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。CAT®発電機には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。
よくある質問
Q. この発電機はISO 8528ガイドラインに準拠していますか?
A. はい、3516BはCAT発電機と同様に、ISO 8528パート5に記載されている負荷手順に従ってテストされています。
Q. CAT発電機は簡単に設置できますか?
A. CAT発電機には、設置を便利にする多彩なオプション構成があります。
Q. CATは発電に関して豊富な経験を持っていますか?
A. CATは、オンサイト電源とポータブル電源の分野で80年以上の経験を持ち、世界中の顧客に何百万台もの発電機を出荷してきました。
Q. CATは、持続可能性の目標をサポートする発電機を提供していますか?
A. CATは、HVO、バイオディーゼル、埋立地ガス、下水ガスなど、さまざまな再生可能燃料で稼働できる発電機を提供しています。
Q. この発電機は暑い夏の日でも非常用電力を供給できますか?
A. ほとんどのCAT 3500シリーズ発電機は、周囲温度が最大50 °C(122 °F)まで動作し、必要なときに確実に電力を供給します。

利点

発送済み

- 1981年以降、出荷台数は200,000台を超え、エンジン市場をリードしています

低燃費

- 最適化により、燃料消費量が8 %低減されていますオペレーティングコストの削減を実証

グローバル作動時間

- 4,000,000,000時間を超えるグローバル作動時間。ヘビーデューティ用途で定評ある性能

- 200か国に展開する1,800のディーラ拠点によるワールドワイドなサポート。メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516B(2,500 kVA、50 Hz)

予備電力定格 2,500 kVA 2,500 kVA
主要電力定格 2275 kVA 2275 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,500 kVA 2,500 kVA
最低定格 2,000 kVA 2,000 kVA
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4764.73 in 78 l
圧縮比 15.5:1 15.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最大 247.3 in 6282 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 98.2 in 2494 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 34250 lb 15535 kg

アップグレード可能パッケージ式3516B(2,500 kVA、50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールパネル

  • 0 True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 油圧低下
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 環境シールドフロントフェイス
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • kW-hr(合計)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる。IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる。リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • EMCP 4.2B
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 非常停止押しボタン
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • kW(位相別、平均、%)
  • クーラントレベル低下
  • PLC機能
  • 通信:
  • kVAr-hr(合計)
  • エンジンサイクルクランク
  • 冷却水温度
  • kVA(位相別、平均、%)
  • コントロール:
  • 冷却水温度上昇
  • 発電機位相順序
  • デジタル表示:
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 冷却水温度低下
  • アラーム確認
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • A(位相別および平均)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • オーバースピード
  • エンジン冷却タイマ
  • 動作時間
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • RPM
  • 力率(位相別および平均)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 24 VDC動作
  • 過電流(50/51)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • アナログ入力3個
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 速度調整
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 周波数(Hz)
  • V(L-LおよびL-N)
  • DC電圧
  • ランプテスト

冷却系統

  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

ゼネラル

  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • 右側整備

発電機およびアタッチメント

  • 低電圧:
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • NEMA標準穴パターン
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • ランダム巻線
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • 成形巻線
  • 6リード
  • 高電圧:
  • 中電圧:
  • 三相ブラシレス、突極
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

アップグレード可能パッケージ式3516B(2,500 kVA、50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4
  • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム

エンジンオプション

  • 始動補助装置: 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ
  • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)
  • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
  • エアクリーナ: [ ] シングルエレメントエアクリーナ [ ] 二重エレメントエアクリーナ [ ] ヘビーデューティエアクリーナ
  • マフラ: [ ] 工業グレード
  • バッテリ充電器: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

冷却系統

  • 冷却水
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

オルタネータ

  • 温度上昇(外気温40 °C超): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

電力遮断

  • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A
  • 電力遮断: バスバー、サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

排気システム

  • Yアダプタ
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • クリーンエミッション部品
  • 排気オフセット
  • エルボ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • フレキシブルフィッティング
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • マフラ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)

  • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)

発電装置およびアタッチメント

  • 発電機の変換
  • スペースヒータ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • 左側電源接続
  • 後部電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • ニュートラル接地接続
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続

特別試験/レポート

  • ねじれ振動分析レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • 発電装置燃料消費試験
  • OSHPD認定
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 燃料消費試験
  • IBC認定
  • カナダ規格協会認証

始動および充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • 空気圧レギュレータ
  • エンジンバーリング装置
  • エアスタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3516B(2,500 kVA、50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View