G3512 750 kW

ガス発電装置 すばやい応答性を備えたG3512

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ガススタンバイ定格
750 ekW(0.8 pf)
750 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用)
米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用)

概要

525 ~ 750 kW天然ガス発電機

Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。

利点

適合 UL2200 認証

最先端のEPA認定(非常用以外、UL2200、UL1446など)

供給までの時間 7 秒

業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠

負荷許容 100% のブロック負荷

緊急時にサイト全体の負荷を受けることができます。

製品仕様 すばやい応答性を備えたG3512

ガススタンバイ定格 750 ekW(0.8 pf) 750 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用) 米国EPA認定(非常用以外の固定式発電装置用)
RPM 1,800 rpm 1,800 rpm
振動数 60 Hz 60 Hz
総行程容積(排気量) 3173 in³ 52 l
エンジンモデル G3512 G3512
総行程容積(排気量) 3173 in³ 52 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
ガバナタイプ ADEM A4 ADEM A4
長さ 205.7 in 5224 mm
90 in 2286 mm
高さ 99.4 in 2525 mm
質量 27500 lb 12500 kg

すばやい応答性を備えたG3512 標準装備

エアインレット

  • デュアルエアクリーナ、片側に1個、サービスインジケータ付き
  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • Cat ECS 100

冷却系統

  • エンジン駆動ポンプ、ジャケットウォータおよび独立回路アフタクーラ用
  • ジャケットウォータポンプとSCACエンジン駆動ポンプ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 左側または右側の接続(ラジエータが選択されていない場合)
  • パッケージマウントラジエータ

燃料

  • 空燃比制御に基づく窒素酸化物センサ
  • エンジンインレット燃料圧0.5 ~ 5 psi
  • パイプライン天然ガス: 800 ~ 1,000 BTU/scf、メタン価70 ~ 100
  • ガストレーン: NFPA37およびCSA B149.3

排気

  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • エンジン取付け電子制御バルブ
  • ガス圧力調整器
  • 24 V DC、通電時作動型(ETR)ガスシャットオフバルブ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • 取扱説明書
  • パーツブック
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • RHサービス

潤滑

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • カートリッジ式オイルフィルタ

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • SR5
  • 永久磁石励磁
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)には、受動的ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれています

制御システム

  • ADEM A4

イグニッションシステム

  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)
  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)

調整時

  • ADEM A4調速機、4 ~ 20 mA(0 ~ 5 V)速度入力

始動/充電

  • 24 V DC始動モータ
  • ラックおよびケーブル付きバッテリ
  • 電動スタータ

すばやい応答性を備えたG3512 オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P、第4桁タイプ
  • 右側、左側、リアの取付け
  • 1,200 A、3極、UL-100 %定格Pフレームサーキットブレーカ
  • 1,600 A、2,000 A、3極、UL-100 %定格Rフレームサーキットブレーカ
  • 2,000 A、3極、UL-100 %定格Masterpactサーキットブレーカ
  • 100 %定格、3極(UL/CSA/IEC)第5桁定格
  • 3極(IEC 947-2定格)
  • フレーム搭載

コントロールパネル

  • リモート通知装置
  • ローカルアラームモジュール
  • ローカルPC監視
  • エンジン故障リレー
  • リモートPCモニタリング

冷却系統

  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン
  • JWおよびSCAC回路用リモートラジエータ、レベルスイッチ付き(未配線)
  • インレット/アウトレット接続

排気

  • 305 mm(12 in)エルボ
  • 18、25 dBAの防音性能
  • フレキシブルフィッティング
  • 305 mm(12 in)マフラ
  • 305 mm(12 in)スパークアレスティングマフラ
  • 305 mm(12 in)フランジ

燃料系統

  • 0 ~ 100 kPag、4 ~ 20 mAガストレーン圧力センサ3個

ゼネラル

  • 特殊塗料注文
  • US AIDエンブレム
  • ツールセット
  • デジタル診断ツール

発電機

  • ケーブルアクセスボックス
  • 発電機エアフィルタ
  • ヨーロピアンバスバー
  • 低電圧拡張ボックス
  • ベアリング温度検出器

始動/充電

  • 20 A、24 VDCバッテリ充電器
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き
  • ジャケットウォータヒータ
  • 45 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

すばやい応答性を備えたG3512 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3512ガス発電装置

G3512ガス発電装置

G3512ガス発電装置

G3512ガス発電装置

G3512ガス発電装置
G3512ガス発電装置
G3512ガス発電装置
G3512ガス発電装置

360 View