C32発電装置 | 830 ~ 1,250 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C32(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
1,250 ekW
1,250 ekW
最低定格
830 ekW
830 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 2オフロード基準
低燃費、Tier 2オフロード基準

概要

830 ~ 1,250 ekWディーゼル発電装置

830 ~ 1,250 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社のC32ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置は、低燃費システムからEPA据置き型緊急(Tier 2)認証まで、幅広く対応しています。

利点

最大で 8% 設置スペースを削減

設置面積をより小さく

重量を 28% 削減

必要な構造支柱の量を削減

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 C32(60 Hz)

最高定格 1,250 ekW 1,250 ekW
最低定格 830 ekW 830 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 2オフロード基準 低燃費、Tier 2オフロード基準
電圧 220 ~ 4,160 V 220 ~ 4,160 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
エンジンモデル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1958.86 in³ 32.1 l
圧縮比 15.0:1 15.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 164 in 4165 mm
長さ - 最大 172.7 in 4385 mm
幅 - 最小 66.3 in 1684 mm
幅 - 最大 87.7 in 2228 mm
高さ - 最小 85.1 in 2162 mm
高さ - 最大 86.4 in 2194 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 14700 lb 6668 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 16755 lb 7600 kg

C32(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • 警告による運転停止
  • EMCP 4.2B
  • デジタルインジケータ
  • 通信
  • コントロール機能
  • プログラム可能な保護リレー機能

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ATAAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • 冷却水レベル低下センサ
  • ファンおよびベルトガード
  • ラジエータファンとファンドライブ

排気システム

  • 内径203 mm(8 in)ラウンドフランジ付きアウトレット
  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き

ゼネラル

  • RHサービス
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE

発電装置およびアタッチメント

  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 三相ブラシレス
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • コイル温度検出器
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 受動的ドループ
  • IEC標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 突極
  • 6リード
  • 内部励起(IE、Internal excitation)

制御システム

  • ADEM(tm)A4

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

電力遮断

  • バスバー

始動および充電

  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリ、ラック、ケーブル

C32(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • シュラウド
  • 1,600、2,000、2,500および3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • エンクロージャ - コントロールパッケージ
  • 400、800、1,200、1,600、2,000、2,500、3,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカワイヤリンググループ
  • 電源接続カバー
  • ケーブルサポート
  • 800、1,600、2,000、2,500および3,200 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ

コントロールパネル

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

冷却系統

  • 高外気温用ラジエータ
  • エクステンデッドライフクーラント
  • 標準ラジエータ
  • ラジエータダクトフランジ
  • 認証取得済みのラジエータ

エンクロージャ

  • プレミアム防音仕様エンクロージャ
  • 寒冷地用バンドル
  • カラーオプション
  • DC照明パッケージ
  • 防音仕様エンクロージャ
  • ACパネル、アウトレット、ライト
  • パネルブラケット
  • エンクロージャ燃料タンクオプション
  • エンクロージャルーバ - 固定および電動

排気システム

  • エルボ取付けキット
  • マフラ
  • ガードおよびシールドシステム
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • C32エンジンはすべて203 mm(8 in)排気アウトレット装備
  • フランジ
  • 壁貫通排気取付けキット

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装

発電機およびアタッチメント

  • オプションの中電圧発電装置
  • オプションの低電圧発電装置

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • オイルパン
  • 予潤滑手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • 取付けベース形式
  • 標準パッケージのアイソレータ

電源接続

  • センターポストバスバー
  • 低電圧接続ケーブル
  • ニュートラル接地接続

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

特別試験/レポート

  • 標準エンジン試験
  • IBC耐震認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 発電装置試験レポート
  • 標準発電装置ねじれ振動分析(TVA)レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • CSA試験と認証
  • OSHPD耐震認証

始動/充電

  • 10 Aエンクロージャバッテリ充電器
  • 35 Aバッテリ充電器
  • スペースヒータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ - 標準/ヘビーデューティ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 20 Aバッテリ充電器

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C32(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32ディーゼル発電装置

C32

C32

C32

C32ディーゼル発電装置
C32
C32
C32

C32 60 Hz

C32 60 Hz

360 View