DE16E3S(50 Hz) | 16.5 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C2.2 | DE16E3S

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
16 kVA
16 kVA
最高定格
16 kVA
16 kVA
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

概要

16 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで16.5 kVAの電力を高い信頼性で生成するC2.2ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。DE16E3S発電装置は、EU Stage IIIA排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C2.2 | DE16E3S

最低定格 16 kVA 16 kVA
最高定格 16 kVA 16 kVA
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き

C2.2 | DE16E3S 標準装備

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 12リード
  • IP23保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

C2.2 | DE16E3S オプション装備品

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • アース異常および接地漏電

C2.2 | DE16E3S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D20

D20

D20
D20