発電装置の仕様
常時電力定格 | 1,500 ekW 1,500 ekW |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 40.90% 40.90% |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
重要な仕様
天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。
効率の向上による所有コストとオペレーティングコストの削減額
メンテナンス間隔の延長により、整備コストを削減できます
整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます
常時電力定格 | 1,500 ekW 1,500 ekW |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 40.90% 40.90% |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
エンジンモデル | CG170K-16 CG170K-16 |
総行程容積(排気量) | 4320 in³ 70.8 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 7.7 in 195 mm |
長さ | 261 in 6640 mm |
幅 | 71 in 1810 mm |
高さ | 87 in 2210 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 32848 lb 14900 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較