アップグレード可能パッケージ式3516B(60 HZ) | 1,640~2,250 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,250 ekW
2,250 ekW
主要電力定格
1,825 ekW
1,825 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,640~2,250 ekWディーゼル発電装置

1,640~2,250 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 8% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz)

予備電力定格 2,250 ekW 2,250 ekW
主要電力定格 1,825 ekW 1,825 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380~480 V 380~480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,250 ekW 2,250 ekW
最低定格 1640 ekW 1640 ekW
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in 69 l
圧縮比 14.0:1 14.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
長さ - 最大 234.5 in 5957 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 98.2 in 2494 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 30310 lb 13750 kg

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールパネル

  • PLC機能
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • KVAR/PFモード
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • オーバースピード
  • A(位相別および平均)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • DC電圧
  • EMCP 4.2B
  • 力率(位相別および平均)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV) - 過電流(50/51)
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 発電装置パッケージ同梱品:
  • 周波数(Hz)
  • 非常停止押しボタン
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • RFIサプレッション
  • 24 VDC動作
  • クーラントレベル低下
  • 逆電力(kW)(32) - 逆無効電力(kVAr)(32RV) - 過電流(50/51)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • V(L-LおよびL-N)
  • Caterpillarの電圧レギュレータ
  • IVRには次のものがあります。
  • 自動/始動/停止コントロール
  • kVA(位相別、平均、%)
  • ランプテスト
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 三相電圧センシング
  • エンジン冷却
  • kVAr-hr(合計)
  • 油圧低下
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 非常停止
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 通信:
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 0 True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • デジタル表示:
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 冷却水温度
  • コントロール:
  • 過電流(50/51)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 無効ドループ機能
  • 冷却水温度低下
  • 冷却水温度上昇
  • 最小/最大励磁機
  • アラーム確認
  • RPM
  • 発電機位相順序
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 速度調整
  • 動作時間
  • kW(位相別、平均、%)
  • アナログ入力3個
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個

潤滑系統

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • 換気システム

排気システム

  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • クリーンエミッション部品
  • 排気オフセット
  • マフラ
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フランジ
  • フレキシブルフィッティング
  • Yアダプタ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)

発電装置およびアタッチメント

  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 発電機の変換
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • スペースヒータ
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • オルタネータエアクリーナ
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • 右側電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 後部電源接続
  • 左側電源接続
  • センターポストバスバー

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 燃料消費試験
  • カナダ規格協会認証
  • ねじれ振動分析レポート
  • IBC認定
  • 発電装置試験レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • OSHPD認定
  • 標準エンジン試験料金

始動および充電

  • エンジンバーリング装置
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータカバー
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • エアスタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

柔軟性の高いパッケージ式3516B

柔軟性の高いパッケージ式3516B

柔軟性の高いパッケージ式3516B

柔軟性の高いパッケージ式3516B

柔軟性の高いパッケージ式3516B
柔軟性の高いパッケージ式3516B
柔軟性の高いパッケージ式3516B
柔軟性の高いパッケージ式3516B

360 View