ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ

ATS ATCブレーカ/コンタクタ ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格範囲
40 ~ 3,000 A
40 ~ 3,000 A
転送タイプ
オープン/クローズドトランジション
オープン/クローズドトランジション
スイッチタイプ
コンタクタベース
コンタクタベース

概要


Cat®切換えスイッチは、さまざまな予備電力用途向けに設計されています。コンパクトなパッケージに柔軟性、信頼性、価値を兼ね備えたスイッチです。オープンおよび遅延トランジションコンタクタベースの自動切換えスイッチ(ATS、Automatic Transfer Switch)により、通常および非常電源間の切換えおよび再切換え中に、電力の一時的な損失が可能な用途で、完全に機能する切換えを行うことができます。
クローズドトランジションコンタクタを使用したATSは、切換えが行われる前に両電源を接続することによって、電力の一時的な損失がなく非常バックアップ電源が必要な用途の要件に合うよう設計されています。クローズドトランジションでは、負荷への電源を遮断することなく非常電源を定期的にテストすることができます。

利点

ATC-300+またはATC-900 マイクロプロセッサベースのコントローラ

実現可能 柔軟性、信頼性、価値

コンパクトなパッケージ

クローズド トランジション

負荷への電源を遮断することなく非常電源を定期的にテストすることができます

製品仕様 ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ

定格範囲 40 ~ 3,000 A 40 ~ 3,000 A
転送タイプ オープン/クローズドトランジション オープン/クローズドトランジション
スイッチタイプ コンタクタベース コンタクタベース
コントロール電源 壁取付け型40~600 A、2または3極
据置き型600A 4極および800~1,200 A、2、3、4極
壁取付け型40~600 A、2または3極
据置き型600A 4極および800~1,200 A、2、3、4極
2ポジションコンタクタ 2ポジションコンタクタ40~400 A 2ポジションコンタクタ40~400 A
3ポジションコンタクタ 3ポジションコンタクタ40~1,200 A 3ポジションコンタクタ40~1,200 A
システム電圧用 最大600 Vac、50/60 Hz 最大600 Vac、50/60 Hz
適用するテスト UL 1008リステッド、CSA C22.2 No. 178認定、IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD UL 1008リステッド、CSA C22.2 No. 178認定、IBC 2006、CBC 2007およびOSHPD

ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ 標準装備

接点の構成

  • Caterpillar社では、UL 1008の厳しい要求を満たすよう設計された銀の接点を使用しています。すべてのコンタクタは、大がかりな分解を行うことなく接点を目視できるように設計されており、アーク接点によって保護されています。

コントロール装置と配線

  • すべてのコントロールリレーおよび産業用リレーは、ホコリや土にさらされるのを最小限に抑えるために、完全に密閉されています。ラグは90 º定格で、すべてのコントロールワイヤは、#16 AWG、タイプXLPE(温度定格125 º)となっています。

エンクロージャ

  • 耐久性に優れ、粉体塗装されたスチールNEMA 1、3R、12いずれかのエンクロージャと3つのドアヒンジにより、ドアおよびドアに取り付けられた装置を適切にサポートします。ヒンジには取外し可能なヒンジピンが付いているので、ドアを取外して壁に取り付けたり、整備が容易に行えます。ヒンジには、パッドロック可能なラッチが提供されています。

ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ オプション装備品

選択可能なオプション

  • 2または4ポジションテストスイッチ
  • 使用可能なコントローラ: ATC-100、ATC-300+、ATC-800
  • 遅延/クローズドトランジション
  • マルチメータオプションが使用可能
  • サージ抑制
  • スペースヒータ
  • 現場で選択可能なマルチ定格、コントロール電圧変圧器(50/60 Hz)
  • 自動または非自動操作を選択可能
  • リモート通信
  • 緊急時の負荷制限

オプションの遅延トランジションには以下が含まれる:

  • 信号接点1NOと1NCの事前切換え
  • 時間遅延ニュートラル

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ

ATCコンタクタベース自動切換えスイッチ