G3516C 1,675 kW

ガス発電装置 G3516C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1660 ekW
1660 ekW
燃料タイプ
天然ガス
天然ガス
最高の電気効率
37.70%
37.70%

概要

1,173~1,675kW天然ガス発電機

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

利点

1,000時間 30年の 市場における優位性

1,000時間 16億 時間の稼働経験

熱電から圧縮まで 何万もの 設備用途で効果を実証

製品仕様 G3516C

常時電力定格 1660 ekW 1660 ekW
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
最高の電気効率 37.70% 37.70%
最大スタンバイ定格 1500 1500
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500/1800 1500/1800
エンジンモデル G3516C G3516C
総行程容積(排気量) 4210 in³ 69 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
長さ 219 in 5553 mm
72 in 1828 mm
高さ 92 in 2340 mm
乾燥質量 - 発電装置 31226 lb 14161 kg

G3516C 標準装備

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • EMCP 4.3

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCAC駆動ポンプおよびバイパスライン
  • 2段目のSCAC-Catフランジ
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • SCAC回路のCatフランジ

排気

  • 一体型センサモジュール(ISM)
  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット
  • CCMを介してお客様が用意したスクリーンに排気ポート温度とスタック温度を表示
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

燃料系統

  • 24 V ETRガスシャットオフバルブ
  • エンジン取付け、燃料メータリングバルブ
  • スロットルプレート、24 V DCアクチュエータ、ECMで制御
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • 燃料フィルタ
  • 電子制御燃料メータリングバルブ

イグニッションシステム

  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)
  • エレクトロニックイグニッションシステム(ECMにより制御)

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • バスバー接続
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇
  • 受動的ドループ
  • 永久磁石励磁
  • 三相ブラシレス、突極
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • SR4B
  • コイル温度検出器

ゼネラル

  • RHサービス
  • 取扱説明書
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • パーツブック

始動/充電

  • 24 V始動モータ

G3516C オプション装備品

エアインレット

  • 垂直、水平方向の二重エレメントエアクリーナ
  • エンクロージャマウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

コントロールパネル

  • ローカルNFPA99-110アラームモジュール(LED付き)
  • 同期モジュール
  • 24 V 8/16ライトのリモート通知装置
  • エンジン故障リレー
  • PL1000E/PL1000T通信モジュール
  • カスタム8ライトアラームモジュール

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続
  • ジャケットウォータクーラントヒータ
  • アフタクーラエアライン、アフタクーラコアの交換

排気

  • フレキシブルフィッティング
  • 14 inのフランジキット
  • 406 mmのエルボキット
  • 406 mmのフランジキット
  • マフラ(15/18/25 dBA防音)および火花抑止マフラ、ANSIコンパニオンフランジ付き
  • 16 inスパークアレスタマフラ
  • 356~406 mmフランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ(15/18/25 dBA防音)

燃料系統

  • 207~276 kPa(30~40 psi)ガスノックダウンレギュレータ
  • 14~69 kPa(2~10 psi)ガス圧力レギュレータ
  • 24 VDCガスシャットオフバルブ、ガスノックダウンレギュレータ
  • 燃料フィルタ、ガスフィルタ

発電機

  • ケーブルアクセスボックス
  • 8.7/15 kVクロス、ディファレンシャル変流器(CCCT、DCT、CT)
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • 480/4,160/13,200 V発電機のオプション装備(60 Hz)
  • 発電機エアフィルタ
  • ベアリング温度検出器
  • ヨーロピアンバスバー
  • 415/400/380、3,300/6,600/11,000 V発電機のオプション装備(50 Hz)
  • 通知装置モジュール
  • 発電機取り外し
  • 低電圧拡張ボックス

制御システム

  • 負荷共有モジュール

ゼネラル

  • 特殊塗料注文
  • ツールセット
  • US AIDエンブレム
  • バーリンググループ
  • デジタル診断ツール

始動/充電

  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)
  • 取外し式バッテリ
  • 20 Aバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

G3516C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3516Cガス発電装置

G3516Cガス発電装置

G3516Cガス発電装置

G3516Cガス発電装置

G3516Cガス発電装置
G3516Cガス発電装置
G3516Cガス発電装置
G3516Cガス発電装置

360 View