3612(50 Hz) | 4,400~4,850 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3612(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
4,850 kVA
4,850 kVA
最低定格
4,400 kVA
4,400 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

3612(50 Hz)

4,400~4,850 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3612ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費認証を取得しています。

利点

1,000時間 200,000,000 動作時間

世界各地の拠点

最大 10% 燃費の向上

実証削減額

1,000時間 20% 整備時間の短縮

シリンダごとの2個の点検ポート、セグメント式カムシャフト、個別の容易な整備

製品仕様 3612(50 Hz)

最高定格 4,850 kVA 4,850 kVA
最低定格 4,400 kVA 4,400 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 750 rpmおよび1,000 rpm 750 rpmおよび1,000 rpm
デューティサイクル 主要、常時 主要、常時
エンジンモデル 3612 V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル 3612 V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 13524 in³ 222 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 112690 lb 51230 kg

3612(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • ターボチャージャ、水冷式、エンジンオイル潤滑済み
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • エアインレットシャットオフ

冷却系統

  • 水温レギュレータ
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • ジャケットウォータサーモスタット
  • フロント取付けターボ
  • 3連オイルクーラ

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン
  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • 油圧調整バルブ
  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む
  • シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじれ振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ
  • バルブタイプエアスタータ
  • 2モータ、エンジンは後部左側にマウント
  • エアサイレンサ

全般:

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

3612(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 垂直サポートブラケット
  • スートフィルタ
  • ブースト制御バルブ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • エアクリーナルーバアセンブリ
  • エアインレットアダプタ

冷却系統

  • 加熱補助
  • 補助ウォータポンプ
  • 補助タンク
  • 単一回路用熱交換器
  • 冷却系統補助

排気システム

  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジと関連ハードウェア

燃料系統

  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料系統接続部
  • 燃料プライミングポンプ

発電システム

  • 結露防止スペースヒータ
  • クラスFインシュレーション
  • バスバー接続
  • コイル温度検出器
  • 三相、6リード、WYE

ガバナシステム

  • 230 UA
  • EGBアクチュエータ
  • デジタルプログラマ
  • 電子式/アクチュエータ
  • 723 Plus
  • バッテリバックアップ/電源

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • 垂直固定
  • アイソレータ
  • 非垂直固定

始動/充電システム

  • 圧縮空気フレックスホース
  • 冗長エアスタータ
  • 圧力レジューシングバルブ
  • タービンタイプエアスタータ

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3612(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3612

3612