XQ125 100 kW(125 kVA)

可搬式発電装置 XQ125 Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
100 ekW(125 kVA)
100 ekW(125 kVA)
振動数
60 Hz
60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

概要

125 kVAモバイルディーゼル発電装置

CAT XQ125には、C 4.4 Tier 4 Final適合の産業用ディーゼルエンジンが搭載されており、耐久性と効率性、および排出ガスの低減を最適なバランスで実現します。高度な研究開発技術により、後処理システムはエンジンと最適に調整され、最適化された性能で最高の生産性を実現します。

利点

運転コストの削減 3,000時間 メンテナンス

マルチVベルトの整備間隔と整備不要なタペット

環境へのやさしさ 110% エンジン油水類すべてを封じ込め

現場での環境損害の可能性を最小限に抑える

冷却系統 50 ⁰C 外気温度への対応能力

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 XQ125 Tier 4 Final

定格(主要電力) 100 ekW(125 kVA) 100 ekW(125 kVA)
振動数 60 Hz 60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 110 ekW(137 kVA) 110 ekW(137 kVA)
エンジン CAT C4.4 CAT C4.4
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 73 in 1858 mm
長さ - トレーラ別 127 in 3222 mm
幅 - トレーラ別 49 in 1244 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 5230 lb 2372 kg
100 %負荷(60 Hz時) 7.5 gal/hr 28.4 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 5.51 gal/hr 20.9 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 3.8 gal/hr 14.4 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 8.3 gal/hr 31.3 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(主要電力定格時) 65 dB(A) 65 dB(A)
7 m(23 ft)の音響出力(予備電力定格) 66 dB(A) 66 dB(A)

XQ125 Tier 4 Final 標準装備

Cat C4.4ディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ。
    ターボチャージャ式。
    後処理システム

発電機

  • LC3114Fフレーム

コントロールパネル

  • XQCPデジタル装置取付けのコントローラ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。
    工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。
    リフティングフレームと4点リフト。
    ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQ125 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ125 - ディーゼル

XQ125 - ディーゼル

XQ125 - ディーゼル

XQ125 - ディーゼル

XQ125 - ディーゼル
XQ125 - ディーゼル
XQ125 - ディーゼル
XQ125 - ディーゼル

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQ125およびXQ230モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQ125およびXQ230モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View