DE100AE0(60 Hz) | 80.0 ekWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4 | DE100AE0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
80 ekW
80 ekW
最低定格
72 ekW
72 ekW
排出ガス/燃料戦略
非認定排出ガス
非認定排出ガス

概要

DE100AE0 | 80 ekWディーゼル発電装置

Caterpillar発電装置は、あらゆるビジネス、あらゆるニーズに対して信頼性の高いエネルギーソリューションを提供します。CAT発電機は主要電源または予備電源として取り付けることもできます。

製品仕様 C4.4 | DE100AE0

最高定格 80 ekW 80 ekW
最低定格 72 ekW 72 ekW
排出ガス/燃料戦略 非認定排出ガス 非認定排出ガス
電圧 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C4.4 Cat® C4.4
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 17.25:1 17.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 73.6 in 1870 mm
幅 - 最大 33.1 in 840 mm
高さ - 最大 52.5 in 1333 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 標準装備

エンジン

  • C4.4、直列4気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • EMCP 4.1コントロールパネル

制御システム

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • GTAフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • モジュール式のアクセスが容易な音響エンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C4.4 | DE100AE0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View