CG170-16 1,560 kW

ガス発電装置 CG170-16

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1,560 ekW(1 pf)
1,560 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率
43.30%
43.30%

概要

1,560 kW発電装置

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

利点

最大 47% オイル交換間隔を延長

潤滑油消費量が少ないため、潤滑油交換間隔が長くなります

最大 14% の整備コストを削減

メンテナンス間隔の延長により、整備コストを削減できます

最大 1,900 L/年 潤滑油消費量の削減

整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます

製品仕様 CG170-16

常時電力定格 1,560 ekW(1 pf) 1,560 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率 43.30% 43.30%
振動数 50または60 Hz 50または60 Hz
RPM 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm
エンジンモデル CG170-16 CG170-16
総行程容積(排気量) 4320 in³ 70.8 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.7 in 195 mm
長さ 261.4 in 6640 mm
70 in 1778 mm
高さ 87 in 2210 mm
乾燥質量 - 発電装置 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 標準装備

エアインレット

  • あらゆるシリンダ向けの水冷式ベアリングケース付きターボチャージャ
  • 1エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • TEM(Total Electronic Management、総合電子制御)

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 電動ジャケットウォータおよびアフタクーラクーラントポンプ
  • JWインレットおよびアウトレット用フランジ接続
  • SCAC回路のCatフランジ

排気

  • PEARL/低抵抗排気システム
  • クローズドクランクケース換気システム

燃料系統

  • 独立制御シリンダモニタリングおよびイグニッションシステム
  • 予室点火プラグ
  • 電子制御燃料メータリングバルブ

発電機

  • バスバー接続
  • 結露防止スペースヒータ
  • 閉鎖結合発電機であるためベースフレームにトルクトランスミッションなし
  • コイル温度検出器
  • 受動的ドループ
  • 三相検出およびKVAR/PFコントロール
  • グリッドコード発電機

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

CG170-16 オプション装備品

エアインレット

  • 取付けスタンド
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

冷却系統

  • CHPスキッド

グリッドコード規格への準拠

  • 50Hz: ドイツ、ベルギー、イギリス、イタリア、ポーランド、オランダ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CG170-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CG170-16ガス発電装置

CG170-16ガス発電装置