G3520 2,000 ekW

ガス発電装置 すばやい応答性を備えたG3520

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ガススタンバイ定格
2,000 ekW(0.8 pf)
2,000 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略
国EPA据置き型非緊急用認定
国EPA据置き型非緊急用認定

概要

1,400 ~ 2,000kW天然ガス発電機

Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。

利点

適合 UL2200 認証

最先端のEPA認定(非常用以外、UL2200、UL1446など)

供給までの時間 7 秒

業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠

負荷許容 100% のブロック負荷

緊急時にサイト全体の負荷を受けることができます。

製品仕様 すばやい応答性を備えたG3520

ガススタンバイ定格 2,000 ekW(0.8 pf) 2,000 ekW(0.8 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで)
排出ガス/燃料戦略 国EPA据置き型非緊急用認定 国EPA据置き型非緊急用認定
振動数 60 Hz 60 Hz
RPM 1,800 rpm 1,800 rpm
圧縮比 11.5 11.5
エンジンモデル G3520 G3520
総行程容積(排気量) 5956 in³ 97.6 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
長さ 336 in 8534 mm
94 in 2386 mm
高さ 128 in 3230 mm
質量 48500 lb 22000 kg

すばやい応答性を備えたG3520 標準装備

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • Cat ECS 100

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプとSCACエンジン駆動ポンプ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き

燃料系統

  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • エンジン取付け電子制御バルブ
  • ガス圧力調整器
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • 24 V DC、通電時作動型(ETR)ガスシャットオフバルブ

ゼネラル

  • パーツブック
  • 塗装 - 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • 取扱説明書
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • RHサービス

発電機

  • 永久磁石励磁
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • SR5
  • コイル温度検出器
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMAクラスHインシュレーション

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • ジャケットウォータヒータ
  • 電動スタータ

制御システム

  • ADEM A4

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

すばやい応答性を備えたG3520 オプション装備品

エアインレット

  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

コントロールパネル

  • EMCP 4.4
  • ローカルアラームモジュール
  • エンジン故障リレー
  • リモート通知装置
  • リモートPCモニタリング
  • ローカルPC監視

サーキットブレーカ

  • 1,600 A、2,000 A、3極、UL-100 %定格Rフレームサーキットブレーカ
  • 100 %定格、3極(UL/CSA/IEC)第5桁定格
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P、第4桁タイプ
  • フレーム搭載
  • 3極(IEC 947-2定格)
  • 2000A、2500A、3000A、3極、UL-100 %定格Masterpactサーキットブレーカ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン

排気

  • 18、25 dBAの防音性能
  • 305 mm(12 in)スパークアレスティングマフラ
  • 305 mm(12 in)エルボ
  • 305 mm(12 in)フランジ
  • 305 mm(12 in)マフラ

燃料系統

  • 0 ~ 100 kPag、4 ~ 20 mAガストレーン圧力センサ3個

ゼネラル

  • デジタル診断ツール

発電機

  • ベアリング温度検出器
  • 発電機エアフィルタ
  • ケーブルアクセスボックス
  • ヨーロピアンバスバー
  • 低電圧拡張ボックス

始動/充電

  • 20 A、24 VDCバッテリ充電器
  • 45 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

すばやい応答性を備えたG3520 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置

G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置
G3520ガス発電装置

スタンバイ

CAT® G3520のすばやい応答性ウォークアラウンド

スタンバイ
CAT® G3520のすばやい応答性ウォークアラウンド

360 View