DE218AE0(50 Hz) | 200.0 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C7.1 | DE218AE0(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
200 kVA
200 kVA
最低定格
180 kVA
180 kVA
排出ガス/燃料戦略
非認定排出ガス
非認定排出ガス

概要

DE218AE0 | 200 kVAディーゼル発電装置

Caterpillar発電装置は、あらゆるビジネス、あらゆるニーズに対して信頼性の高いエネルギーソリューションを提供します。CAT発電機は主要電源または予備電源として取り付けることもできます。

製品仕様 C7.1 | DE218AE0(50 Hz)

最高定格 200 kVA 200 kVA
最低定格 180 kVA 180 kVA
排出ガス/燃料戦略 非認定排出ガス 非認定排出ガス
電圧 220 ~ 380 V 220 ~ 380 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7 l
圧縮比 16.0:1 16.0:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 98.8 in 2510 mm
幅 - 最大 1010 mm 39.8 in
高さ - 最大 64.6 in 1640 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • C7.1、直列4気筒、4ストロークディーゼル

コントロールパネル

  • EMCP 4.1コントロールパネル

制御システム

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • GTAフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • モジュール式のアクセスが容易な音響エンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C7.1 | DE218AE0(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View