C13(50 Hz)中国オフロード | 350 ~ 450 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C13(50 Hz)中国オフロード

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
450 kVA
450 kVA
最低定格
350 kVA
350 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、R96/EUIIIa
低燃費、R96/EUIIIa

概要

350 ~ 450 kVAディーゼル発電装置

C13ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源に対応するように開発されました。各発電装置は50 Hzで350 ~ 450 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。当社のC13発電装置は低燃費認証を取得し、EU Stage IIIAオフロード排出ガス基準、中国オフロードIII排出ガス基準に適合しています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C13(50 Hz)中国オフロード

最高定格 450 kVA 450 kVA
最低定格 350 kVA 350 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、R96/EUIIIa 低燃費、R96/EUIIIa
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.12 in 130 mm
行程 6.18 in 157 mm
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 186.7 in 4743 mm
幅 - 最大 79.3 in 2014 mm
高さ - 最大 84 in 2133 mm

C13(50 Hz)中国オフロード 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てペーパーフィルタ装着のライトデューティ)
  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料プライミングポンプ
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 単層一体型燃料タンク(8時間)装備の燃料クーラ

発電機およびアタッチメント

  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • パワーセンター、IP22
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンバルブ

パッケージ発電装置

  • サービスインジケータ
  • 使い捨てエアフィルタ
  • クーラントレベルのサイトゲージ
  • 冷却水レベル低下センサ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータパッケージマウント

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C13(50 Hz)中国オフロード オプション装備品

欧州認証

  • CISグローバル認証
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 3極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカ - 電動

コントロールパネル

  • ローカルアラームモジュール: ローカル通知装置
  • ボルトフリー接点
  • GCCP 1.4
  • コントロールパネル保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡 - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • リモート通知装置モジュール

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • 低冷却水温度アラーム
  • ストーンガード

エンクロージャ

  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 10、25、35 dBAの防音性能
  • マフラ - イン側/アウト側
  • 6 inおよび8 inフランジGP
  • 8 inフレキシブル排気フィッティング
  • 6 inおよび8 inのエルボキット

燃料系統

  • 燃料供給システム制御
  • 一体型二重壁燃料タンクベース
  • 手動燃料トランスファポンプ

発電機およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • LCフレーム発電装置
  • LCフレーム大型発電機
  • LC CIP発電機
  • Aフレーム大型発電機
  • AフレームCIP発電機
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 侵入に対する保護

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C13(50 Hz)中国オフロード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C 13ディーゼル発電機(リア右側)

C 13ディーゼル発電機(リア左側)

C 13ディーゼル発電機(フロント右側)

C 13ディーゼル発電機(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C 13ディーゼル発電機(リア右側)
C 13ディーゼル発電機(リア左側)
C 13ディーゼル発電機(フロント右側)
C 13ディーゼル発電機(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View