Atelieraufnahme

Nordische Kabellöffel 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
7.8 ft³
220 l
Gewicht
383.6 lb
174 kg

Übersicht

Er ist ideal für Grabenaushubanwendungen, kann aber auch für allgemeine Aushubarbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 7.8 ft³ 220 l
Gewicht 383.6 lb 174 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 52.3 " 1329 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen