Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
3.6 ft³
101 l
Gewicht
235.9 lb
107 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 3.6 ft³ 101 l
Gewicht 235.9 lb 107 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 33.5 " 852 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.