Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1600 mm (63")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
15.8 ft³
447 l
Gewicht
606.3 lb
275 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1600 mm (63")

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 15.8 ft³ 447 l
Gewicht 606.3 lb 275 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26 " 661 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1600 mm (63") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen