Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
70.9 "
1800 mm
Kapazität
24 ft³
680 l
Gewicht
937 lb
425 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Breite 70.9 " 1800 mm
Kapazität 24 ft³ 680 l
Gewicht 937 lb 425 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 36.4 " 924 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1800mm (71″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1800mm (71″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen