Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1500mm (59″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
8.5 ft³
240 l
Gewicht
319.7 lb
145 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1500mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26.1 " 664 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1500mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1500mm (59″)

Weitere Angebote anzeigen