Cat-Schwergutlöffel

Heavy Duty 2250 mm (89")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
89 "
2250 mm
Kapazität
6.96 yd³
5.32 m³
Gewicht
9780 lb
4436 kg

Übersicht

Schwergutlöffel sind gute Universalanbaugeräte, die bei verschiedenen Bodentypen effizient arbeiten, weshalb sie die ideale Wahl für allgemeine Bauarbeiten sind. Diese Löffel wurden konzipiert, um das Beste aus Ihrem Bagger 374 herauszuholen, und machen so Grabarbeiten und Laden aus der Wand noch profitabler.

Produktspezifikationen für 2250 mm (89")

Breite 89 " 2250 mm
Kapazität 6.96 yd³ 5.32 m³
Gewicht 9780 lb 4436 kg

Vergleichen Sie 2250 mm (89") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Schwergutlöffel

Fotos

Fotos

Cat-Schwergutlöffel
Fotos
Fotos

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren